Компактные разделительные усилители со вставными разъемами

Компактные разделительные усилители со вставными разъемами

Как никогда простые, как всегда узкие

Компактные разделительные усилители MINI Analog Pro предлагают простейший монтаж и ввод в эксплуатацию в стесненных условиях.

Вернуться к Разделительные усилители

Категории

Искать в Компактные разделительные усилители со вставными разъемами

Показать все продукты в этой категории

MINI Analog Pro - это первая серия разделительных усилителей 6 мм со вставными разъемами. Хорошо видимые легкодоступные точки подключения и измерение тока в режиме эксплуатации существенно облегчают вам работу.

Преимущества для вас

  • Простота монтажа благодаря легкодоступным точкам подсоединения, перемычкам и вставным соединительным клеммам, также с зажимами push-in
  • Простота ввода в эксплуатацию и обслуживания: измерение сигналов без отделения токовой петли и опциональная функция разделения
  • Разнообразные возможности настройки параметров: простое конфигурирование с DIP-переключателями, а также расширенное конфигурирование при помощи ПО или приложения для смартфона
  • Удобство обслуживания с большими полями для маркировки, статусными светодиодами в каждом разделительном усилителе и сборном сообщении об ошибках
  • Подходит к любому приложению благодаря многофункциональным типам устройств и расширенным диапазонам питания и рабочей температуры
  • Особо компактные разделительные усилители со вставными разъемами MINI Analog Pro являются частью системы COMPLETE line

Безопасная развязка от полевых устройств до сети

Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами  

Модульные комбинации разделительных усилителей со вставными шлюзами

Просто вставляемые шлюзы позволяют компактно интегрировать любой разделительный усилитель MINI-Analog-Pro с токовым или цифровым выходом в сеть. При этом не требуются входные платы для отдельных типов сигналов.

Шлюзы MINI-Analog-Pro для подключения шины и сети поставляются для следующих протоколов:

  • Modbus/RTU
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP

Простой монтаж и ввод в эксплуатацию

Вставные соединительные клеммы, функция разделения, измерение сигнала тока и интеллектуальная конфигурация

1. Простой монтаж
Легкодоступные и хорошо видимые точки подключения и вставные соединительные клеммы FASTCON Pro.

2. Простые ввод в эксплуатацию и обслуживание
Сигнальные цепи и цепи питания легко прерываются благодаря функции разделения.

3. Простое измерение сигналов тока
Измерение сигналов тока в режиме эксплуатации без разделения токовой петли.

4. Разнообразные возможности настройки параметров
Простое конфигурирование с DIP-переключателями, а также расширенное конфигурирование при помощи ПО или приложения для смартфона.

Обзор продукции MINI Analog Pro

Возможности использования MINI Analog Pro  

Возможности применения разделительных усилителей MINI Analog Pro

Аналоговый ВХОД/ВЫХОД

  • Универсальные разделительные усилители
  • Стандартные разделительные усилители
  • Разделительный усилитель с развязкой цепи питания
  • Разделитель с питанием от сигнальной цепи

Температура

  • Универсальные измерительные преобразователи для термометров сопротивления
  • Универсальные измерительные преобразователи для термоэлементов

Частота

  • Универсальные измерительные преобразователи с частотным или ШИМ входом
  • Универсальные аналоговые измерительные преобразователи частоты

Потенциометр

  • Измерительный преобразователь для потенциометра с автоматическим его распознаванием

Цифровой ВХОД

  • Коммутирующий разделительный усилитель для датчиков NAMUR и сухие контакты

Предельные значения

  • Реле предельного значения с выходом для релейного трансформатора

Принадлежности

  • Источник стабилизированного напряжения/стабилизированного тока
  • Компоненты питания
  • Модуль мониторинга ошибок
  • Маркировочные материалы

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

Услуги


Компактные разделительные усилители

Теперь такие простые, как еще никогда, но узкие, как и всегда.


Как никогда простые, как всегда узкие

MINI Analog Pro обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях нехватки места.


Industrie 4.0 на практике

Разделительные усилители с возможностью подключения к шине и сети

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close