Релейные модули для взрывоопасных зон

Особо компактные релейные модули для взрывоопасных областей

Безопасное переключение

Особо компактные релейные модули обеспечивают возможность безопасного разделения и переключения сигналов во взрывоопасных областях

Вернуться к Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Категории

Искать в Релейные модули для взрывоопасных зон

Показать все продукты в этой категории

В промышленных отраслях взрывоопасные зоны предъявляют высокие требования к надежности и безопасности коммутационных компонентов. Новые модели особо компактных релейных модулей PLC-INTERFACE подходят для применения в данной среде благодаря наличию допусков на применение во взрывоопасных областях зоны 2 ((ATEX, класс 1, раздел 2)

Преимущества для вас

  • Возможность применения во взрывоопасных областях благодаря наличию специальных допусков
  • Гибкость благодаря различным технологиям подключения
  • Экономия времени при разветвлении цепи благодаря штекерным перемычкам
  • Экономия места благодаря конструкции шириной всего 6,2 мм
  • Эффективное подсоединение к системной кабельной разводке с помощью адаптера V8

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close