Сильноточные клеммы

Сильноточные клеммы

Мощность

Надежное подключение проводов большого сечения до 240 мм².

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Сильноточные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Все, что вам необходимо: широкий диапазон сечений, максимальная площадь контакта, возможность шунтирования и гибкие возможности для монтажа делают сильноточные клеммы универсальным средством для кабельной разводки силовых кабелей.

Преимущества для вас

  • Простота обслуживания и применения благодаря испытанным винтовым зажимам
  • Не требуется обслуживание благодаря упругим элементам корпуса клеммы
  • Простой отвод напряжения при помощи дополнительных клемм
  • Простое распределение потенциалов при помощи винтовых перемычек и мостов
  • Возможности комплексной маркировки и проверки
  • Гибкие возможности для монтажа благодаря использованию вариантов для установки на монтажную рейку или непосредственной установки
  • Сокращение расходов на монтаж и логистику благодаря предварительно смонтированным клеммным блокам

Сильноточный распределитель потенциалов

Простое распределение потенциалов  

Простое распределение потенциалов

Номинальное напряжение компактных сильноточных клемм UKH 70/4X10 составляет 1500 В, что идеально подходит для установок по выработке энергии из возобновляемых источников – особенно в области фотогальваники. Четыре интегрированные клеммы-отводы 10 мм² обеспечивают простой подвод питания или распределение потенциалов. Блоки распределения потенциалов создаются при помощи винтовых перемычек.

Сильноточные клеммы

В комбинации с болтовым зажимом  

В комбинации с болтовым зажимом

Сильноточные соединители UHV выпускаются до 240 мм² с прямым винтовым зажимом, например для выполнения внутренней разводки, и болтовым зажимом для кольцевого кабельного наконечника для выполнения внешней разводки электрошкафа.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321