Предназначены специально для применения в морских условиях – устойчивы к ударам, брызгам и с регулировкой яркости.
Для применения на судах компания Phoenix Contact предлагает прочные устройства для управления и индикации. Устройства HMI и промышленные ПК для морских приложений подвергаются специальной проверке и допущены для использования в судостроении.
American Bureau of Shipping (ABS), Bureau Veritas (BV), Det Norske Veritas (DNV), Germanischer Loyd (GL) и Lloyd´s Register (LR) являются важнейшими институтами сертифицирования судов в мире. Их судовые сертификаты свидетельствуют о том, что судовладелец все сделал для того, чтобы защитить человека и окружающую среду от опасностей мореплавания. Кроме этого, наши морские устройства HMI и промышленные ПК соответствуют стандарту DIN EN 60945 для навигационных и радио-коммуникационных устройств и систем для судостроения.
Защитное расстояние для компаса
Морские устройства HMI и промышленные ПК от Phoenix Contact прошли проверку Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии. Они имеют свидетельство проведенных измерений защитных расстояний от магнитного стандартного и путевого компаса в соответствии с ISO R 694 и DIN EN 60945 раздел 11.2.
Черные передние панели, регулирование яркости и акустический предупреждающий сигнал
Поверхность для обслуживания устройства должна быть пригодна к применению при ярком солнечном свете. Передняя поверхность из черного анодированного алюминия поглощает падающий свет и предотвращает появление отражений.
Для неослепляющей эксплуатации яркость устройства можно на 100 % регулировать при помощи кнопок на черной передней панели. Особенно при работе ночью это улучшает восприятие.
В критических ситуациях сигналы тревоги часто подаются при помощи гудка. Поэтому в наши морские устройства встроен акустический сигнал оповещения.
Сухой выход
При помощи сухого выходного контакта можно подсоединять дополнительные устройства, например, внешний генератор сигналов. Так вы можете напрямую подсоединять периферийные устройства, не используя контроллер, модуль ввода-вывода или реле между устройством управления и сигнализатором. Это экономит издержки и затраты на разводку.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в