ЧМИ и промышленные ПК для неблагоприятных условий окружающей среды

ЧМИ и промышленные ПК для неблагоприятных условий окружающей среды

Созданы для экстрима

Прочные ЧМИ и промышленные ПК, стойкие к воздействию агрессивных сред и химикатов.

Вернуться к Устройства HMI и промышленные ПК

Категории

Искать в ЧМИ и промышленные ПК для неблагоприятных условий окружающей среды

Показать все продукты в этой категории

Наши всепогодные ЧМИ и промышленные ПК рассчитаны на эксплуатацию в условиях постоянных погодных воздействий. Благодаря передней панели с защитой IP67 и расширенному диапазону температур эти устройства можно использовать в зарядных колонках и других системах, эксплуатируемых в жестких условиях, — например, в очистных станциях.

Преимущества для вас

  • Превосходно подходят для применения вне помещений благодаря читаемому при солнечном свете дисплею и атмосферостойким материалам
  • Простое управление даже в рабочих перчатках
  • Стойкость к УФ- и ИК-излучению, а также к таким воздействиям окружающей среды, как солевой туман или термиты
  • Стойкость к химическим веществам, например, агрессивным чистящим средствам или противообледенительным средствам для самолетов
  • Применение в экстремальных условиях благодаря расширенному диапазону температур от -40 °C до +70 °C

Разработано для применения в жестких условиях эксплуатации

Устройство с передней панелью IP67  

Управление даже в перчатках

При применении на практике ЧМИ и промышленные ПК отличаются простотой управления и обслуживания, а также продолжительным сроком службы. Основой для этого являются характеристики устройств, рассчитанные специально на применение вне помещений.

  • Независимо от условий эксплуатации установки передняя панель IP67 обеспечивает надежную защиту в течение долгого времени.
  • Производите управление и контроль теперь еще быстрее и проще. Все всепогодные устройства легко управляются даже в перчатках.

Инновационная технология дисплеев

ЧМИ с читаемым при солнечном свете дисплеем  

Хорошая читаемость несмотря на солнечный свет

Используйте ваши устройства даже при прямом солнечном освещении. Благодаря оптическому соединению (Optical Bonding) дисплеи наружных ЧМИ и промышленных ПК хорошо читаются в любое время. Дополнительно они снабжены антибликовым покрытием (AR-Coating), поэтому их можно использовать даже при ярком солнечном свете. Встроенный фильтр УФ- и ИК-излучения обеспечивает продолжительный срок службы ЧМИ и промышленных ПК.