Назад к обзору

Компетенции и возможности оформления

Наши устройства HMI и промышленные ПК так же индивидуальны, как и ваши требования к ним. Дизайн и функциональность можно подобрать по своему усмотрению. Подходящие к любым отраслям решения предлагают всеобъемлющий спектр производительности даже при экстремальных условиях применения. Благодаря нашей сплошной цепи создания, высокой гибкости и возможности модульной разработки изделий мы совместно с вами найдем подходящее изделие.

Наши знания

Предпосылкой для разработки индивидуальных решений HMI являются наши основные области компетентности. Они развивались на протяжении многих лет и включены во всю цепь создания.

  • Устройства обслуживания различных размеров и производительности
  • Применение различных материалов и сенсорных технологий
  • Отраслевые сертификаты и допуски
  • Многочисленные возможности подключения к системам управления
  • Проектирование приложений HMI
  • Осуществление заказного дизайна
  • Учет индивидуальных требований к аппаратному и программному обеспечению
Графика: Увеличение значимости благодаря повышению компетентности и индивидуальности  

Компетентность наших экспертов является основой индивидуальных решений HMI

Возможности оформления так же разнообразны, как ваши приложения

Подходящего для вашего приложения устройства HMI нет в списке? Обращайтесь к нам. Вместе с вами компания Phoenix Contact разработает решение на основе ваших требований. Наш спектр услуг охватывает как небольшие изменения в дизайне, так и полную адаптацию изделий к экстремальным требованиям.

Сенсорный дисплей
  • Стойкие к химикалиям поверхности

  • Повышение безопасности обслуживания благодаря ярко выраженной ответной реакции кнопок

  • Простое управление в рабочих перчатках

  • Высокая износоустойчивость поверхностей

  • Высокие требования к защите от вандализма

Механика
  • Особые требования гигиены благодаря отсутствию собирающих грязь кромок
  • Передние панели из специальных материалов, например, нержавеющей стали
  • Повышенные классы защиты, например, IP67 и выше
  • Экстремально прочная металлическая конструкция корпуса
  • Встраивание с обратной стороны
  • Встраивание в специальные корпуса и рабочие места
  • Монтаж на поворотной стреле
  • Дополнительные устройства оповещения о командах
Программное обеспечение
  • Программные ключи для регулирования фоновой подсветки
  • Программные решения с программным ПЛК и визуализацией различных производителей
Дополнительные характеристики
  • Внешний гудок и сухой контакт
  • Оптимальная электромагнитная совместимость
  • Стойкость к ударам и сильным вибрациям
  • Экстремальные температурные условия
  • Дополнительные функции, например, встроенный подогрев
  • Решения для взрывоопасных областей (ATEX 2/22)
  • Индивидуальные допуски и сертификаты

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321