Устройства ЧМИ

Устройства ЧМИ

Различные принципы управления

Здесь вы найдете соответствующий вашим требованиям к аппаратному и программному обеспечению пульт управления – высококачественный, надежный и гибкий.

Вернуться к Устройства ЧМИ и промышленные ПК

Категории

Искать в Устройства ЧМИ

Показать все продукты в этой категории

Адаптируйте концепцию управления для оптимального соответствия требованиям вашей машины или установки. Экономичная автоматизация означает эффективный ввод данных и контроль. При этом вы сами определяете характеристики устройства ЧМИ Phoenix Contact: для работы напрямую на месте, централизованно на посту управления, особо производительные или многофункциональные.

Преимущества для вас

  • Простота масштабирования благодаря идентичным версиям ПО для всех вариантов и классов производительности
  • Удобное обслуживание благодаря предварительно настроенной аппаратной части и заранее установленному ПО
  • Гибкое подсоединение контроллеров благодаря предустановленным драйверам
  • Эффективное многопользовательское управление благодаря архитектуре «сервер-клиент» и веб-подключению
  • Прочные и долговечные благодаря передней панели из алюминия
  • Широкий ассортимент услуг для индивидуальных решений
  • Устройства ЧМИ являются частью системы COMPLETE line

Три шага к оптимальному решению с устройством ЧМИ

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации. При этом требования к визуализации определяют выбор подходящего устройства ЧМИ. Оптимальное решение вы найдете, проследовав по следующим трем шагам:

Процесс выбора ЧМИ  

Найдите подходящее устройство ЧМИ за три шага

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321