HMI-компоненты и принадлежности

HMI-компоненты и принадлежности

Самая полная комплектация

Разнообразные принадлежности для повышения функциональных возможностей

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

  • Адаптер для монтажной рейки UTA
    Адаптер для монтажной рейки UTA

    Универсальные адаптеры для надежной установки устройств на стандартную монтажную рейку.

  • Список дисплеев
    Список дисплеев

    Дисплеи с диагональю экрана от 2,4 до 15 дюймов для использования в мобильных и стационарных корпусах для электроники.

Искать в HMI-компоненты и принадлежности

Показать все продукты в этой категории

В высокоавтоматизированных производственных процессах используются удобные интерфейсы между человеком и машиной. Дисплеи, пленочные клавиатуры и оптоволоконные кабели позволяют использовать корпуса для электроники в качестве функциональных элементов индикации и управления.

Преимущества для вас:

  • Оптимальная комплектация и дополнения к корпусам для электроники
  • Индивидуальные системные решения в различных вариантах цветового исполнения и размеров
  • Возможны комбинации дисплеев и пленочных клавиатур

Адаптер для монтажной рейки UTA

Адаптер для монтажной рейки UTA  

Адаптер для монтажной рейки UTA

Адаптеры для монтажных реек являются подходящим решением для установки устройств без стандартного крепежного основания, преобразователей или громоздких элементов на монтажную рейку.

  • Адаптер для монтажной рейки из цинкового сплава
  • Максимальная гибкость при позиционировании ваших устройств благодаря монтажным отверстиям
  • Экономия места благодаря использованию подходящих адаптеров различной ширины и длины

Дисплеи

Дисплеи  

Дисплеи

Дисплеи для корпусов электроники позволяют создавать модули индикации с диагональю экрана от 2,4 до 15 дюймов. Они могут использоваться как в мобильных, так и в стационарных корпусах для электроники.

  • ЖК-дисплеи, а также цветные TFT-дисплеи с высокой контрастностью
  • Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники
  • Возможность использования в диапазоне температуры от –20 °C до 70 °C
  • По запросу возможны сенсорные дисплеи
  • Держатели дисплеев предлагаются в различных цветовых вариантах

Пленочные клавиатуры

Пленочные клавиатуры  

Пленочные клавиатуры

Все чаще на корпусах для электроники устанавливается пленочная клавиатура. Наш ассортимент можно легко интегрировать в корпуса для электроники Phoenix Contact.

  • Простая и быстрая интеграция в корпуса для электроники
  • Различные размеры и цвета с учетом индивидуальных конструктивных параметров устройств
  • Индивидуальные параметры по запросу

Оптоволоконный кабель

Оптоволоконный кабель  

Оптоволоконный кабель

Больше места для основных устройств: оптоволоконные кабели позволяют экономить место при установке индикаторов состояния в корпусах для электроники.

  • Простые оптические индикаторы состояния и диагностики
  • Вертикальное и горизонтальное исполнение для круглых и прямоугольных индикаторов состояния
  • Легкость монтажа на печатной плате при помощи прессовочной втулки
  • Высокая гибкость благодаря исполнению с различным количеством индикаторов: от одного до 40
  • Благодаря использованию оптоволоконных кабелей можно исключить установку дополнительных печатных плат для светодиодов.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги