Профилированные корпуса HC-ALU

Профилированные корпуса HC-ALU для портативных устройств

Профессиональное решение для установки вне помещений

Прочный алюминиевый профиль и степень защиты IP65 — вот те качества, которые отличают серию HC-ALU.

Вернуться к Корпуса полевых устройств

Категории

  • Список профилированных корпусов HC-ALU
    Профилированные корпуса HC-ALU — идеальное решение для применения под открытым небом

    Профилированные корпуса HC-ALU из алюминия защищают электронные компоненты от брызг воды, а также термического и механического воздействия при работе в полевых условиях.

Искать в Профилированные корпуса HC-ALU

Показать все продукты в этой категории

Прочные профилированные корпуса серии HC-ALU из алюминия защищают электронные компоненты периферийного оборудования от брызг воды, а также от термического и механического воздействия. Данные полевые корпуса подходят для применения в температурных диапазонах от –40 °C до +70 °C и имеют класс брызгозащищенности IP65 согласно DIN EN 60529.

Преимущества для вас

  • Надежность в сложных условиях благодаря прочному разборному алюминиевому профилю для легких модулей
  • Гибкая интеграция в конструкцию устройства благодаря наличию нескольких направляющих пазов для печатных плат
  • Защита от паразитного излучения и высоких температур благодаря сплошному металлическому экранированию
  • Высокая универсальность благодаря возможности встраивания дисплеев, индивидуальных пленочных клавиатур и фронтальной панели
  • Крепление на стене для стационарных систем

Прочный экструдированный профиль

Профили из анодированного алюминия  

Профили из анодированного алюминия

Базовые профили и профили крышки серии HC-ALU изготовлены из анодированного экструдированного алюминиевого профиля. Это обеспечивает высокую механическую прочность и хорошие характеристики экранирования помех. Кроме того, они отличаются высокой термостойкостью.

  • Диапазон температуры от -40 °C до +70 °C
  • Защита от брызг класса IP65
  • Винтовые каналы для боковых крышек находятся в полостях, так что винты не попадают внутрь

Эргономичный дизайн

Эргономичный дизайн  

Эргономичный дизайн

Профилированные корпуса серии HC-ALU отличаются эргономичным дизайном. Наряду с этим имеются гладкие поверхности для нанесения обозначений.

  • Дополнительно предусматриваются брызгозащищенные разъемы или пленочные клавиатуры
  • Углубления в боковых частях и крышке профиля обеспечивают возможность интеграции с геометрическим замыканием, например, пленочных клавиатур

Универсальные возможности использования

Область применения HC-ALU  

Универсальные возможности использования

Корпуса HC-ALU обеспечивают возможность легкого встраивания дисплеев и пленочных клавиатур.

  • Множество вариантов применения в периферийном оборудовании

Индивидуальные модификации

Индивидуальные модификации  

Индивидуальные модификации

Используйте корпуса, идеально соответствующие вашей области применения. Помимо продуктов, приведенных в нашем каталоге, мы предлагаем индивидуальные услуги, как то изготовление профилей специальной длины, механическая обработка или маркировка.

  • Пленочные клавиатуры
  • Уплотнения
  • Монтажные крышки
  • Настенные крепления

Настенные крепления для корпуса HC-ALU

Индивидуальные модификации  

Индивидуальные модификации

Для интенсивного использования корпуса HC-ALU используйте настенные крепления для стационарных систем.

  • Быстрое и гибкое в применении крепление на стене или машине

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники