Последовательные медиаконвертеры

Преодоление больших дистанций

Преодоление больших дистанций

Увеличьте дальность действия последовательных интерфейсов и создайте помехозащищенную связь.

Вернуться к Передача по оптоволоконному кабелю

Категории

Искать в Последовательные медиаконвертеры

Показать все продукты в этой категории

Организация передачи данных по медным кабелям в промышленных условиях имеет большие ограничения. Медиаконвертеры от Phoenix Contact позволяют сменить последовательные интерфейсы RS-232/422/485 с меди на помехозащищенные оптоволоконные проводники – без больших затрат на меры защиты от перенапряжения, экранирование и выравнивание потенциалов.

Преимущества для Вас

  • Максимальная дальность передачи на максимальных скоростях благодаря применению оптоволоконной технологии
  • Высококачественная развязка цепей оконечных устройств благодаря оптической передаче данных
  • Встроенная диагностика оптических каналов посредством гистограммы
  • Раннее оповещение при ухудшении оптического качества передачи - при помощи сухого переключающего контакта
  • Применение во взрывоопасных зонах - допуск на применение в зоне 2

Медиаконвертеры для соединений RS-232

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве оконечного устройства или T-образного соединителя  

Медиаконвертеры для RS-232 в качестве оконечного устройства или T-образного соединителя

Интерфейсы RS-232 сильно подвержены воздействию ЭМ-излучения и разности потенциалов. Дальность передачи данных слишком маленькая.

При помощи медиаконвертеров от Phoenix Contact можно изменить последовательные интерфейсы для использования со световодами.

Это принесет Вам множество преимуществ:

  • Более протяженная дальность передачи данных
  • Устранение воздействий ЭМ-излучения
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Сухой переключающий контакт для передачи заблаговременных сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
  • Высококачественная гальваническая разводка между всеми интерфейсами
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321