Оптоволоконные кабели

Помехозащищенная передача с нулевым потенциалом

Помехозащищенный, без потенциала

В ассортименте нашей продукции найдутся кабельные соединения для любого типа волокна.

Вернуться к Кабели и провода

Категории

Искать в Оптоволоконные кабели

Показать все продукты в этой категории

Высокая скорость передачи сигнала, оптимальные свойства демпфирования, устойчивость к электромагнитным воздействиям: оптоволоконные кабели являются современным промышленным стандартом. На выбор имеются готовые и поставляемые на метры кабели с волокном POF, PCF и GOF с внутренним диаметром 50 мкм и 62,5 мкм (многомодовые) и 9 мкм (одномодовые).

Преимущества для вас

  • Широкий ассортимент продукции, включающий в себя все распространенные типы волокон, на метры
  • Быстрая сборка в полевых условиях при помощи профессиональных инструментов
  • Широкий ассортимент продукции для всех распространенных типов сетей и полевых шин

Кабели с готовыми разъемами

Кабели с готовыми разъемами  

Кабели с готовыми разъемами

Реализуйте гибкие комплексные решения для передачи данных на базе широкого ассортимента стандартизированных штекеров для оптоволоконных кабелей.

  • Компактные штекерные разъемы LC-Duplex
  • SC-RJ с технологией Push-Pull для POF, PCF и GOF
  • Штекерные разъемы FSMA и ST

 

На метры

На метры  

На метры

Кабели и системы подсоединения Phoenix Contact являются решением для различных областей применения: промышленная автоматизация, вычислительные центры или разводка в зданиях.

  • Полимерное оптическое волокно (Polymer Optical Fiber (POF)) до 100 Мбит/с
  • Волокно с полимерной оболочкой (PCF), до 1 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)), многомодовое до 10 Гбит/с
  • Стекловолокно (Glas Optical Fiber (GOF)), одномодовое до 40 Гбит/с

 

Инструменты и принадлежности

Инструменты и принадлежности  

Инструменты и принадлежности

Собирайте оптоволоконные проводники в полевых условиях. Инструменты для сборки от Phoenix Contact позволяют формировать надежные соединения в кратчайшие сроки.

  • Инструмент для всех типов волокна
  • Без склеивания или полировки благодаря механическому сращиванию
  • Наборы инструмента с практичными принадлежностями

 

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321