Проходные клеммы

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником

Удобное подключение с кольцевым кабельным наконечником

Соедините два проводника просто при помощи экономящих пространство проходных клемм.

Вернуться к Барьерный разъем

Категории

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы вы ни пожелали: диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки — все это превращает проходные клеммы в универсальную технологию подключения.

Преимущества для вас

  • Удобное подсоединение с кольцевым кабельным наконечником по принципу винтового соединения с подпружиненным винтом, благодаря встроенному стопорному элементу обслуживание не требуется
  • Простое и быстрое разветвление цепей с помощью вставных перемычек
  • Встроенная защита от прикосновений обеспечивает безопасность для пользователя.
  • Максимальный обзор благодаря маркировке большого размера и обозначениям каждой клеммы
  • Снижение логистических расходов благодаря унифицированному ассортименту принадлежностей CLIPLINE complete

Проходные клеммы BT со встроенной защитой от прикосновения

Встроенная защита от прикосновения  

Встроенная защита от прикосновения

Корпуса клемм BT выполнены с защитой от прикосновения, что экономит время монтажа и затраты, поскольку не требует дополнительного покрытия клеммной колодки.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321