Проходные клеммы

От маленьких до больших

От маленьких до больших

Соедините два проводника просто. Даже большие сечения проводников не являются проблемой.

Вернуться к Пружинные зажимы

Категории

  • Список проходных клемм
    Проходные клеммы

    Компактные проходные клеммы с пружинными зажимами различных размеров подходят для жестких и гибких проводников.

Искать в Проходные клеммы

Показать все продукты в этой категории

Что бы Вы ни пожелали: большой диапазон сечений, гибкость при шунтировании и оптимальные возможности нанесения маркировки - все это делает проходные клеммы универсалами среди технологий соединения.

Преимущества для Вас

  • Удобство в работе благодаря подсоединению спереди
  • Экономия пространства благодаря компактной конструкции
  • Оптимальная наглядность благодаря большим поверхностям для нанесения маркировки

Два клеммных зажима - компактная конструкция

Проходная клемма  

Проходные и многовыводные клеммы

Проходные клеммы отличаются двумя клеммными зажимами и компактной конструкцией.

Вы также можете приобрести подходящие к проходным клеммам заземляющие клеммы такой же формы. Все клеммы легко шунтируются между собой, а также с многовыводными и функциональными клеммами.