Назад к обзору

Быстрая и безошибочная привязка сигналов при помощи конечных носителей для MACX Analog Ex

Комплексное интерфейсное решение для системотехники

Конечные носители с разделительными усилителями MACX Analog Ex  

Конечные носители MACX Analog Ex со стандартными устройствами для несущей рейки

Конечные носители Termination Carrier - это компактные решения для быстрого и безошибочного подсоединения устройств для несущей рейки серии MACX Analog Ex к платам ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи готовой системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления – Plug & Play.

Таким образом обеспечивается сочетание преимуществ модульных устройств для монтажа на несущей рейке с быстрым соединением Plug & Play, а также возможность создания сквозного решения для системотехники.

Компактность – для высокой степени уплотнения

Электрофкаф 80 x 200 см с конечными носителями MACX Analog Ex Termination Carrier  

До 384 каналов в электрошкафу 80 x 200 см

Экономьте до 30 процентов пространства по сравнению с другими присутствующими на рынке решениями:

  • Компактная конструкция: с высотой 160 мм и глубиной 170 мм.
  • Распределенные с экономией места системные соединения: радиус системного кабеля не выходит за границы модуля.
  • Держатель для несущей рейки со встроенным конечным держателем позволяет устанавливать несколько конечных носителей Termination Carrier в ряд.

Конечный носитель Termination Carrier позволяет устанавливать до 384 каналов в шкафу управления размерами 80 x 200 см – при использовании двухканальных устройств MACX Analog Ex.

Прочность – для высоких показателей готовности оборудования

Грифик модульной концепции питания  

Модульная концепция питания для высокой степени готовности

Конечный носитель Termination Carrier особенно прочен:

  • стабильный и вибростойкий алюминиевый профиль
  • интегрированный контур несущей рейки для прочного закрепления модулей
  • находящаяся внутри профиля печатная плата защищена - механически разъединена

Модульная концепция питания

Разделительные усилители соединены с отдельными модулями питания и оповещения посредством встроенных соединителей для несущей рейки.

Таким образом конечная печатная плата выполнена пассивно – у нее нет активных деталей, при выходе из строя которых необходимо было бы заменять конечный носитель.

Отдельный модуль питания и сигнализации имеет следующие преимущества:

  • На выбор стандартный или резервный режим питания, с диодной развязкой
  • Подача сигнала тревоги в случае сбоев в цепи вспомогательной энергии, нарушения безопасности или обрывов проводников
  • Сменные предохранители

Удобство в обслуживании – для упрощенного ведения документации и ввода в эксплуатацию

Конечный носитель с горячей заменой модуля  

замена модуля в рабочем режиме - горячая замена

На конечном носителе используются только стандартные устройства для несущей рейки, специальные устройства не требуются.

Это делает конечный носитель особенно удобным в обслуживании:

  • всего одно техническое исполнение для DIN-реек и системных приложений
  • быстрое и безопасное подсоединение к печатной плате конечного носителя со вставными и кодированными комплектами проводов
  • подсоединение со стороны управления при помощи готовых системных кабелей с фронтальными адаптерами
  • удобно доступные системные соединения и модульные соединительные клеммы
  • замена модуля в рабочем режиме - горячая замена

Гибкость – для оптимальной адаптации

Безрастровая длина профиля  

Безрастровая длина профиля для количества каналов для различных систем управления

Наряду с универсальными конечными носителями с расположением выводов 1:1 и опциональным выводом сигналов HART в наличии также другие специфические для систем управления варианты, находящиеся в стадии разработки или реализуемые нами в соответствии с Вашими требованиями.

  • Безрастровая длина профиля для количества вводов-выводов для различных систем управления
  • Специфическая и оптимизированная адаптация к картам ввода-вывода различных систем автоматизации с различными типами системных штекеров и фронтальных адаптеров.

Профессиональная системная кабельная разводка

Системные кабели соединяют конечный носитель с системой автоматизации  

Быстрое подсоединение к платам ввода-вывода различных систем управления

При помощи универсальных конечных носителей можно объединить до 16 разделительных усилителей MACX Analog Ex с платами ввода-вывода систем автоматизации.

При помощи подготовленной системной кабельной разводки VARIOFACE можно быстро и безошибочно соединять конечные носители с устройством управления.

Кабели имеют большое количество каналов и оснащаются стандартизированными или подходящими к различным системам управления разъемами, например, для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • других индивидуальных решений

Пример применения: типичная схема установки с разводкой точка-точка

На многих технологических установках существуют области с повышенной вероятностью возникновения взрывоопасной атмосферы. В таких случаях измерительные цепи и цепи управления должны быть сконструированы искробезопасно с классом защиты от воспламенения: Ex i.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи MACX Analog Ex i на уровне сопряжения отделяют искробезопасные токовые цепи от неискробезопасных. Они обеспечивают надежное ограничение проводимой во взрыоопасных зонах энергии и, кроме того, берут на себя различные задачи подготовки сигналов.

Схема установки с разводкой точка-точка  

Конечные носители и системные кабели существенно сокращают затраты на кабельную разводку между уровнем сопряжения и уровнем управления процессом

Быстрая и простая установка и ввод в эксплуатацию с системными кабелями Plug & Play 

Во взрывоопасных зонах проводники самозащищенных полевых устройств соединяются в распределительных коробках в один многожильный системный кабель. В невзрывоопасных зонах они вводятся в уровень сопряжения при помощи щита переключений. От него разделительные усилители поотдельности соединяются с соответствующими платами ввода-вывода.

Конечный носитель существенно сокращает высокие потребности при монтаже и вводе в эксплуатацию – благодаря использованию системных кабелей Plug & Play.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close