Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL

Суперкомпактные – высокотехнологичные

Максимальная взрывозащита

Искробезопасные разделительные усилители MACX Analog Ex имеют сертификат ATEX и IECEx, а также SIL.

Вернуться к Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Категории

  • Список разделительных усилителей
    Разделительный усилитель

    Коммутирующий разделительный усилитель NAMUR для искробезопасной эксплуатации датчиков приближения и механических контактов, установленных во взрывоопасной зоне.

  • Список разделительных усилителей питания
    Разделительный усилитель питания

    Разделительный усилитель питания/входной разделительный усилитель для обслуживания установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

  • Список реле предельного значения
    Реле предельного значения

    Универсальные преобразователи температуры Ex i и до трех реле предельного значения. Комбинация используется в качестве надежного реле предельного значения.

  • Список системных кабельных разводок и принадлежностей
    Системная кабельная разводка и принадлежности

    Системная кабельная разводка и принадлежности для монтажа и эксплуатации таких разделительных усилителей Ex-i, как соединители для монтажной рейки или модули питания.

  • Список удвоителей сигналов
    Удвоитель сигналов

    Удвоитель сигналов для обслуживания установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных 2- и 4-проводных измерительных преобразователей и миллиамперных источников тока.

Искать в Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL

Показать все продукты в этой категории

Суперкомпактные и высокотехнологичные: MACX Analog Ex предлагает одно- и двухканальные разделители сигналов для цепей тока Ex i на ширине всего 12,5 мм. Изделия прошли испытание образца в независимой лаборатории NAMUR согласно NE 95 и соответствуют строгим требованиям химической промышленности.

Преимущества для вас

  • Универсальное применение для искробезопасных токовых цепей во всех взрывоопасных зонах, а также всех газовых и пылевых группах благодаря международному пакету допусков
  • Функциональная безопасность и надежность с полной сертификацией SIL
  • Большая экономия пространства при монтажной ширине всего в 12,5 мм всех одно- и двухканальных устройств 24 Вольт
  • Точная передача сигналов без помех благодаря запатентованной концепции передачи с безопасной гальванической развязкой и небольшим самонагревом
  • Удобство конфигурирования и контроля: при помощи DIP-переключателей и пульта управления или ПО для расширения функциональности и мониторинга
  • Простая установка и ввод в эксплуатацию благодаря вставным соединительным клеммам, простоте конфигурации и единообразной системной кабельной разводке в виде конечного носителя
  • Гибкое питание: варианты с широкодиапазонным входом или простое шунтирование энергии при помощи соединителя для монтажной рейки для вариантов 24 Вольт

MACX Analog Ex – максимальная взрывозащита для любых взрывоопасных зон и групп

Логотип Ex/IECEx  

Аналоговые взрывозащищенные разделительные усилители MACX Analog Ex с большим пакетом допусков

На многих технологических установках существуют области с повышенной вероятностью возникновения взрывоопасной атмосферы. В таких случаях измерительные цепи и цепи управления сконструированы искробезопасно с классом защиты от воспламенения – Ex i.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи MACX Analog Ex-i на уровне сопряжения отделяют искробезопасные токовые цепи от искроопасных и обеспечивают надежное ограничение проводимой во взрывоопасных зонах энергии. Кроме того, они выполняют множество задач по подготовке сигналов.

Все разделительные усилители MACX Analog Ex имеют допуск соответствующих норм ATEX или IECEx:

  • [Ex ia]: для искробезопасных токовых цепей во взрывоопасных зонах до 0 и 20
  • Ex n: для установки приборов во взрывоопасной зоне 2

Дополнительно имеются соответствующие международные допуски, такие как, например, UL и EAC.

MACX Analog Ex – широчайший ассортимент устройств в самом компактном корпусе – обзор продукции

Возможности применения разделительных усилителей MACX Analog Ex  

Возможности применения разделительных усилителей MACX Analog Ex

Серия MACX Analog Ex от Phoenix Contact предлагает широкий выбор функций при максимально компактной конструкции. Здесь вы найдете подходящее изделие для всех основных типов сигналов во взрывоопасных зонах:

Аналоговый ВХОД

Одно- и двухканальные разделительные усилители с измерительным преобразователем и развязкой цепи питания и разделительный усилитель с развязкой по входу для обеспечения искробезопасной работы 2-проводных датчиков, 4-проводных измерительных преобразователей и источников тока.

  • С передачей сигналов HART
  • Варианты с функцией удвоения сигналов
  • Варианты с широким диапазоном напряжений питания

Аналоговый выход

Разделительный усилитель выходов для искробезопасной работы регулирующих клапанов, преобразователей электрических сигналов в пневматические и индикаторных приборов.

  • С передачей сигналов HART

Температура, потенциометр, граничные значения

  • Конфигурируемый температурный измерительный преобразователь для обеспечения искробезопасной работы резистивных термометров и датчиков сопротивления
  • Конфигурируемый измерительный температурный преобразователь для обеспечения искробезопасной работы термоэлементов и милливольтных источников сигнала
  • Универсальный, конфигурируемый измерительный температурный преобразователь для обеспечения искробезопасной работы резистивных термометров, датчиков сопротивления, потенциометров, термоэлементов и милливольтных источников сигнала – по желанию также с безопасным реле предельных значений

Цифровой ВХОД

Одно- и двухканальный разделительный усилитель NAMUR для обеспечения искробезопасной работы бесконтактных датчиков и выключателей.

  • На выбор: с релейным или транзисторным выходом
  • Варианты с функцией удвоения сигналов
  • Варианты с коэффициентом ошибок проводников
  • Варианты с широким диапазоном напряжений питания

Цифровой ВЫХОД

Элементы регулирования клапанов для обеспечения искробезопасной работы электромагнитных клапанов и устройств аварийной сигнализации.

  • Варианты в исполнении с питанием от контура
  • Варианты с логическим входом и обнаружением нарушений в линии

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close