Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности PL

Аналоговые искробезопасные сигналы с PL

Аналоговые сигналы Ex i класса PL

MACX Safety Ex для интеграции аналоговых сигналов в систему безопасности согласно Директиве по машиностроению.

Вернуться к Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности

Категории

  • Список реле предельного значения
    Реле предельного значения

    Измерительные температурные преобразователи с PL d и безопасным реле предельных значений для искробезопасной эксплуатации резистивных термометров, датчиков сопротивления, термоэлементов, потенциометров и милливольтных источников.

  • Список системных кабельных разводок и принадлежностей
    Системная кабельная разводка и принадлежности

    Системная кабельная разводка и принадлежности для монтажа и эксплуатации таких разделительных усилителей Ex-i, как соединители для монтажной рейки, модули питания и функциональные штекеры.

  • Список удвоителей сигналов
    Удвоитель сигналов

    Разделительный усилитель с развязкой питания и по входу Ex i с удвоителем сигналов PL d. Передает активный сигнал 4-20 мА с гальванической развязкой на две нагрузки.

Искать в Искробезопасные разделительные усилители с классом функциональной безопасности PL

Показать все продукты в этой категории

Искробезопасные аналоговые разделительные усилители MACX Safety Ex имеют сертификат SIL и уровень производительности PL d согласно EN ISO 13849-1. Кроме того, изделия имеют допуск ATEX и IECEx.

Преимущества для вас

  • Простое включение аналоговых сигналов в предохранительную цепь благодаря уровню производительности PL d
  • Универсальное применение для искробезопасных токовых цепей во всех взрывоопасных зонах, а также всех газовых и пылевых группах благодаря международному пакету допусков
  • Экономность: возможна безопасная коммутация предельных значений напрямую без устройства управления безопасностью
  • Простое планирование приложений обеспечения безопасности при помощи SISTEMA: необходимые данные уже интегрированы
  • Простота комбинирования активных или пассивных аналоговых сигналов с другими модулями безопасности
  • Точная и безошибочная передача, а также высокая эксплуатационная надежность благодаря запатентованной концепции передачи с надежной гальванической развязкой и незначительным самонагревом
  • Быстрая и надежная установка благодаря вставным клеммам с винтовым зажимом или зажимом push-in

MACX Safety Ex – максимальная взрывозащита для любых взрывоопасных зон и групп

Логотип Ex/IECEx  

Взрывобезопасные усилители MACX Safety с большим пакетом допусков

На многих технологических установках существуют области с повышенной вероятностью возникновения взрывоопасной атмосферы. В таких случаях измерительные цепи и цепи управления должны быть сконструированы искробезопасно с классом защиты от воспламенения: Ex i.

Разделительный усилитель MACX Safety Ex на уровне сопряжения отделяют искробезопасные токовые цепи от искроопасных и обеспечивают надежное ограничение проводимой во взрывоопасных зонах энергии.. Кроме того, они выполняют множество задач по подготовке сигналов.

Взрывобезопасные разделительные усилители MACX Safety имеют допуски в соответствии с действующими стандартами ATEX и IECEx:

  • [Ex ia]: для искробезопасных токовых цепей во взрывоопасных зонах до 0 и 20
  • Ex n: для установки приборов во взрывоопасной зоне 2

Дополнительно имеются соответствующие международные допуски, такие как, например, UL и EAC.

Обзор взрывобезопасных разделительных усилителей MACX Safety

Возможности использования моделей Аналоговый ВХОД и Температура  

Возможности использования взрывобезопасных разделительных усилителей MACX Safety

Выберите взрывобезопасный разделительный усилитель MACX Safety, подходящий для вашего приложения:

Аналоговый ВХОД:

  • Разделительный усилитель с развязкой питания и входов, поддержка HART
  • Двухканальный усилитель с развязкой питания, с поддержкой HART

Температура, потенциометр, граничные значения:

  • Универсальный, конфигурируемый измерительный температурный преобразователь для обеспечения искробезопасной работы резистивных термометров, датчиков сопротивления, потенциометров, термоэлементов и милливольтных источников сигнала – по желанию также с безопасным реле предельных значений

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Разделительные усилители и измерительные преобразователи