Расширитель Ethernet

Расширитель Ethernet

Передача данных до 20 км по IP-сетям посредством двухпроводных линий

Простое объединение в сеть Ethernet и диагностика благодаря Plug&Play.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Расширитель Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Ethernet-расширители позволяют объединять сети Ethernet на расстоянии до 20 километров при помощи простых двухпроводных линий. При этом вы можете сочетать в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители. Эта новая комбинация и особенно простая процедура ввода в эксплуатацию по принципу Plug&Play обеспечивают возможность экономичного формирования сетей и диагностики всех устройств и участков по IP.

Преимущества для вас

  • Передача данных по протоколу Ethernet на расстояние до 20 километров по любой двухпроводной медной линии
  • Не требуется конфигурирование
  • Экономия времени и средств благодаря автоматической системе определения топологии и скорости передачи данных
  • Увеличение количества без останова и реактивного воздействия посредством любых двухпроводных кабелей
  • Гибкое применение в двухточечной, линейной и кольцевой топологиях

Неуправляемый расширитель Ethernet

Неуправляемый расширитель Ethernet  

Plug&Play и в кольцевых структурах

Неуправляемый удлинитель Ethernet дает возможность простого ввода в эксплуатацию посредством Plug&Play. В отличие от управляемого удлинителя неуправляемые варианты обладают прозрачным протоколом для сети Ethernet. Устройство не имеет собственного IP-адреса. Это исключает наличие конфликтов при использовании в любой IP-сети и не требует знаний сетевых технологий.

Неуправляемый удлинитель Ethernet поддерживает топологии точка-точка, линейные и кольцевые структуры.

Простое объединение в сеть и мониторинг при помощи Ethernet-расширителей

Система Ethernet-расширителей  

Используйте в одной сети управляемые и неуправляемые Ethernet-расширители

Новая комбинация из управляемых и неуправляемых Ethernet-расширителей в одной сети делает процедуру объединения устройств в сеть как никогда простой и экономичной.

Система расширителей позволяет реализовывать не только простые Ethernet-соединения типа «точка-точка», но и протяженные IP-сети.

Благодаря использованию всего одного управляемого устройства все участки расширителей и абоненты сети легко контролируются дистанционно. В случае возникновения неожиданных событий, например, ослабления участка, приходит предупреждение с подробным описанием.

Управляемый расширитель Ethernet

Управляемый расширитель Ethernet  

Управляемый Ethernet-расширитель делает вашу сеть Ethernet простой и экономичной

При помощи управляемого Ethernet-расширителя можно выполнять централизованную диагностику всех устройств и участков по IP и автоматически передавать сообщения в диспетчерскую по протоколу SNMP (Simple Network Management Protocol).

Новые функции микропрограммы с версии v5.xx:

  • Критические IP-сети можно виртуально изолировать посредством VLAN (Virtual Local Area Network) и таким образом повысить их безопасность
  • Доступность всей сети Ethernet поддерживается даже в аварийных случаях. Так при необходимости посредством STP/RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) можно снова активировать резервные сетевые пути, например, при нарушении соединения
  • Также удаленные системные события неуправляемых расширителей Ethernet можно теперь подробно диагностировать и сигнализировать о них посредством сообщений SNMP

 

Управляемый Ethernet-расширитель поставляется в двух исполнениях:

  • Ethernet-коммутатор на 4 порта с двумя DSL-портами для топологий «точка–точка», линейных и кольцевых структур и дисплеем
  • Ethernet-коммутатор на 1 порт с одним DSL-портом для структур «точка–точка» и светодиодами

Оба устройства оснащены сменным, полноценным устройством защиты от перенапряжений с системой профилактического функционального контроля. Это повышает эксплуатационную готовность системы.

Полноценная защита от перенапряжений

Устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ  

Интеллектуальное устройство защиты от перенапряжений PLUGTRAB PT-IQ предупреждает до того, как оборудование останется без защиты

PLUGTRAB PT-IQ - система упреждающей защиты от импульсных напряжений Phoenix Contact.

Ваше преимущество: защитные устройства имеют многоступенчатый контроль. То есть выход из строя компонентов можно прогнозировать.

Особенность представляет функция многоступенчатого дистанционного оповещения и сигнализации защитных устройств. Таким образом по протоколу SNMP можно передавать, к примеру, следующие оповещения:

  • Достигнут предел мощности, рекомендуется замена;
  • Перегрузка, требуется замена

Варианты изделия

Расширитель Ethernet поставляется в следующих исполнениях:

Управляемый расширитель EthernetУправляемый расширитель EthernetНеуправляемый расширитель Ethernet
Управляемый Ethernet-расширительУправляемый Ethernet-расширительНеуправляемый Ethernet-расширитель
Дистанционная диагностикаДистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMPДистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMPНезависимая от места дистанционная диагностика посредством USB
ТопологииКольцо, линия,
точка-точка
Точка-точкаКольцо, линия,
точка-точка
Сменное устройство защиты от перенапряженийдада 
Диагностика на местеДисплейСветодиодыСветодиоды
Порты2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Обозначение изделияTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Арт. №270225527022532702409
Управляемый расширитель EthernetУправляемый расширитель EthernetНеуправляемый расширитель Ethernet
Управляемый Ethernet-расширительУправляемый Ethernet-расширительНеуправляемый Ethernet-расширитель
Дистанционная диагностикаДистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMPДистанционная диагностика по IP независимо от места: посредством веб-технологий или SNMPНезависимая от места дистанционная диагностика посредством USB
ТопологииКольцо, линия,
точка-точка
Точка-точкаКольцо, линия,
точка-точка
Сменное устройство защиты от перенапряженийдада 
Диагностика на местеДисплейСветодиодыСветодиоды
Порты2 x SHDSL,
4 x Ethernet
1 x SHDSL,
1 x Ethernet
2 x SHDSL,
1 x Ethernet
Обозначение изделияTC EXTENDER 6004 ETH-2STC EXTENDER 4001 ETH-1STC EXTENDER 2001 ETH-2S
Арт. №

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Система Ethernet-расширителей

Применение в системах городского хозяйства Бад-Пирмонта

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close