Коммутаторы Ethernet

Коммутаторы Ethernet

Коммутаторы Industrial Ethernet

Найдите свой коммутатор среди широкого выбора управляемых и неуправляемых устройств, коммутаторов для несущей рейки или периферийных приборов.

Вернуться к Industrial Ethernet

Категории

Искать в Коммутаторы Ethernet

Показать все продукты в этой категории

Коммутаторы Ethernet — узловые точки связи вашей промышленной сети. Они обеспечивают надежный и эффективный обмен данными, гарантируя высокую степень готовности сети. Выберите коммутатор, подходящий для вашей области применения.

Преимущества для вас

  • Подходящие коммутаторы для любой области применения: неуправляемые, управляемые, интеллектуальные коммутаторы и коммутаторы 3-го уровня
  • Поддержка различных IT-стандартов и протоколов автоматизации, таких как PROFINET и EtherNet/IP™
  • Гигабитные коммутаторы для крупных сетей с высокой пропускной способностью
  • Коммутаторы PoE для использования камер и других оконечных устройств с поддержкой технологии Power-over-Ethernet

Неуправляемые коммутаторы

Неуправляемые коммутаторы для несущей рейки  

Phoenix Contact предлагает широкий выбор неуправляемых коммутаторов

Неуправляемые коммутаторы Phoenix Contact отличаются стандартным набором функций, различным количеством портов и разными вариантами конструкции. Наряду с коммутаторами для несущей рейки мы предлагаем 19-дюймовые коммутаторы и варианты для установки в полевых условиях (IP67). Коммутаторы Fast Ethernet и Gigabit с высокой помехоустойчивостью, прочным металлическим корпусом и широким диапазоном рабочих температур подходят для длительного использования в промышленных условиях. Специальные варианты с поддержкой Power-over-Ethernet предельно упрощают установку оконечных устройств. Выберите подходящий неуправляемый коммутатор для вашей области применения.

Интеллектуальные коммутаторы

Интеллектуальные коммутаторы 2000 в вариантах с 8 и 16 портами  

Интеллектуальные коммутаторы просты в использовании и стабилизируют работу сети

Наши интеллектуальные коммутаторы объединяют в себе простоту неуправляемых коммутаторов с продвинутыми возможностями коммутаторов управляемого типа. При использовании коммутатора Ethernet в неуправляемом режиме он ведет себя как неуправляемый коммутатор. То есть работает без IP-адреса и не требует настройки. В то же время он предлагает дополнительные функции, повышающие надежность работы сети, например, механизмы резервирования и различные фильтры. В управляемом режиме в вашем распоряжении различные опции для быстрой и простой настройки конфигурации, упрощающие ввод сети в эксплуатацию и обеспечивающие возможность ее диагностики.

Управляемые коммутаторы

Два управляемых коммутатора Phoenix Contact  

Управляемые коммутаторы с различными наборами функций и в разных конструктивных исполнениях

Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент управляемых коммутаторов. Они обеспечивают оптимальные характеристики реального времени, определение приоритетности пакетов данных, функции диагностики сети и механизмы резервирования. Прочные коммутаторы для несущей рейки отвечают специальным промышленным требованиям и поддерживают применяемые в промышленности протоколы автоматизации, такие как PROFINET и EtherNet/IP™. Гигабитные коммутаторы поддерживают передачу большого количества данных. Эти коммутаторы доступны в исполнении PoE. На выбор предлагаются варианты с количеством портов от 5 до 24, с медными или оптоволоконными соединениями (SC, ST/BFOC, SFP), а также с разными типами допусков.

Коммутаторы 3-го уровня

Модульный коммутатор 3-го уровня Phoenix Contact  

Модульный коммутатор 3-го уровня оптимально подходит для подключения к вышестоящей сети предприятия

Промышленные коммутаторы 3-го уровня от Phoenix Contact позволяют сегментировать используемую сеть на несколько подсетей. Интегрируйте с помощью наших коммутаторов машины, установки и подсети в вышестоящую сеть, повышая таким образом стабильность и безопасность сети. Коммутаторы с функцией NAT позволяют легко интегрировать установки с одинаковыми диапазонами IP-адресов в вышестоящие сети.