Назад к обзору

Коммутаторы EtherNet/IP™

Три коммутатора EtherNet/IP™ FL SWITCH 7000

Управляемые коммутаторы Phoenix Contact позволят вам эффективно управлять потоками данных в сети EtherNet/IP. Какие бы задачи перед вами ни стояли — интеллектуальная многоадресная фильтрация, сверхбыстрое переключение на средства резервирования или интеграция в систему управления — у нас всегда будет тот коммутатор Ethernet, который станет оптимальным решением для вашей сети EtherNet-IP.

Коммутаторы с базовыми функциями для сетей EtherNet/IP™

FL SWITCH 2200 и FL SWITCH SMCS для EtherNet/IP™  

Коммутаторы серий 2000 и SMCS благодаря функции многоадресной фильтрации подходят для использования в сетях EtherNet/IP™

Для сетей, в которых востребованы только базовые функции EtherNet/IP™, подойдут управляемые коммутаторы серий 2000/2100, 2200/2300, SMCS и GHS​. Они предлагают следующий функционал:

  • отслеживание сетевого трафика IGMP (IGMP-Snooping)
  • периодический опрос хостов (​IGMP​-Querier)
  • обнаружение многоадресных источников

Эти функции повышают стабильность сети за счет снижения нагрузки на нее. Многоадресные телеграммы передаются только тем устройствам, которые действительно в них нуждаются.

Коммутаторы с расширенными функциями для сетей EtherNet/IP™

FL SWITCH 7000 для EtherNet/IP™  

Коммутаторы серии 7000 обладают расширенными функциями для работы в сетях EtherNet/IP™

Управляемые коммутаторы 7000 обладают расширенным функционалом для сетей ​EtherNet/IP​​™​​:

  • отслеживание сетевого трафика IGMP (IGMP-Snooping)
  • периодический опрос хостов (​IGMP​-Querier)
  • обнаружение многоадресных источников
  • кольцо уровня устройств DLR (Device Level Ring)
  • общий промышленный протокол ​CIP​ (Common Industrial Protocol​)

Благодаря поддержке общего промышленного протокола (​CIP​) коммутаторы 7000 полноценно интегрируются в системы управления ​EtherNet/IP​​™​​ и дают возможность конфигурирования и диагностики посредством контроллера. Обладая встроенным механизмом резервирования DLR, коммутаторы обеспечивают высочайшую степень готовности оборудования за счет практически незаметного переключения менее чем за 3 мс в случае выхода из строя основных средств.

Обзор требований и коммутаторов для EtherNet/IP™

Коммутаторы для EtherNet/IP™, BasicFL Switch 7000
Basic
специальные широкополосные фильтры
Basic
plus сверхбыстрое переключение на резервную систему
plus интеграция в систему управления
Функции EtherNet/IP™
  • отслеживание сетевого трафика IGMP (IGMP-Snooping)
  • периодический опрос хостов (​IGMP​-Querier)
  • обнаружение многоадресных источников
  • отслеживание сетевого трафика IGMP (IGMP-Snooping)
  • периодический опрос хостов (​IGMP​-Querier)
  • обнаружение многоадресных источников
  • кольцо уровня устройств DLR (Device Level Ring)
  • общий промышленный протокол ​CIP​ (Common Industrial Protocol​)
Наша продукция
  • Управляемые коммутаторы 2000/2100/ 2200/2300
  • Управляемые коммутаторы SMCS
  • Модульные управляемые коммутаторы GHS
  • Управляемые коммутаторы 7000

Нажмите, чтобы перейти к списку коммутаторов EtherNet/IP.


Назад к обзору
Дополнительные сведения
  • Коммутаторы EtherNet/IP™