EtherCAT®

EtherCAT

Производительная система, работающая в режиме реального времени

EtherCAT оптимизирована для работы с быстрыми и синхронными процессами.

Вернуться к Продукты в соответствии с протоколами

Категории

EtherCAT считается протоколом Ethernet для работы в реальном времени, его сильной стороной является быстрая и синхронная передача технологических данных. Время цикла менее 100 мкс позволяет оптимизировать КПД машин и улучшить качество производимой продукции благодаря более высокой точности регулирования.

Преимущества для Вас

  • Актуальные данные всегда доступны благодаря поддерживающему работу в режиме реального времени протоколу Ethernet
  • Короткое время задержки – Обмен производственными данными "на лету"
  • Высокая производительность благодаря времени цикла <100мкс повышается КПД машины
  • Распределенные тактовые импульсы обеспечивают осуществление синхронных процессов
  • Оптимальность издержек – нет необходимости в специальном ведущем устройстве

Высокая производительность

EtherCAT оптимизирована  для работы с быстрыми процессами  

EtherCAT оптимизирована для работы с быстрыми процессами

В следствие высокой производительности EtherCAT позволяет устанавливать только одну сеть на одной машине или установке. Как входы-выходы, так и приводы соединяются посредством одной среды или протокола. Это упрощает не только процесс монтажа, но и техническую разработку.
Поэтому EtherCAT особенно распространился в приложениях машиностроения, имеющих высокую скорость механизмов и синхронности процессов. Примерами этому являются упаковочные и деревообрабатывающие машины. Другими отраслями являются измерительное и испытательное оборудование, автоматы Pick&Place, а также ветросиловые установки.

Компоненты EtherCAT

Компоненты для EtherCAT от Phoenix Contact  

Компоненты для EtherCAT от Phoenix Contact.

Система ввода-вывода Axioline I/O предлагает компоненты ввода-вывода для EtherCAT для использования в распределительных шкафах или в полевых условиях.

Для установки в шкафы управления

Благодаря времени обновления всего 1 мкс устройства Axioline серии F могут полностью использовать потенциал EtherCAT и поэтому являются идеальными для использования в особенно быстрых приложениях.
Большое разнообразие блочных модульных систем ввода-вывода предлагает наивысшую гибкость. Вместе с производительными шинными соединителями EtherCAT создается соответствующая потребностям станция EtherCAT.

Для полевых систем

Устройства Axioline серии E отличаются быстротой монтажа, прочностью корпуса и особенной простотой в обслуживании. Наряду с распространенными цифровыми функциями система связи IO-Link и здесь обеспечивает наибольшую гибкость. В зависимости от предъявляемых требований в наличии два типа корпусов (металлические и пластиковые).

Кабели и штекерные соединители

В качестве среды передачи Phoenix Contact предлагает проверенные и подготовленные кабели, а также сборные штекерные соединители с технологиями подсоединения RJ45 или M12.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close