Счётчики электроэнергии и энергоизмерительные приборы

Счётчики электроэнергии и энергоизмерительные приборы

Простое управление расходом электроэнергии

Наши инновационные и согласованные между собой сенсорные и измерительные продукты позволяют снизить объем работ при измерении энергетических параметров.

Вернуться к Измерение энергии и мощности

Категории

Искать в Счётчики электроэнергии и энергоизмерительные приборы

Показать все продукты в этой категории

Широкий ассортимент многофункциональных счётчиков электроэнергии и сертифицированных MID энергоизмерительных приборов способен решить любую задачу от комплексного измерения электроэнергии до простого расчета объектов. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор трансформаторов тока, в т. ч. для модернизации имеющихся систем.

Преимущества для вас

  • Всегда подходящий продукт от сертифицированных MID энергоизмерительных приборов до многофункциональных счётчиков электроэнергии
  • Самый быстрый способ измерения электроэнергии при помощи измерительных приборов с интуитивно понятной настройкой конфигурации
  • Модели для прямого подключения катушек Роговского, независимо от производителя
  • Быстрая интеграция в системы управления и мониторинга за счет использования коммуникационных решений и цифрового сервиса
  • Счётчики электроэнергии EMpro являются частью системы COMPLETE line

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей

Счётчики электроэнергии EMpro замеряют и передают энергетические параметры в вышестоящие системы управления и мониторинга. Воспользуйтесь помощником на базе веб-технологии для настройки конфигурации и интеграции устройств всего за несколько шагов. А также воспользуйтесь преимуществами легкого прямого подключения обычных катушек Роговского и многих полезных функций веб-сервера и устройств.
Встроенный интерфейс REST и прямое облачное подключение открывают дверь в цифровой мир IoT, интернета вещей. В ассортимент изделий входят также модели 24 В.

Дополнительную информацию о счётчиках электроэнергии с поддержкой IoT можно посмотреть по ссылкам в конце данной страницы.

Точное измерение и передача энергетических данных объекта

Точное измерение и передача энергетических данных объекта

Энергоизмерительные приборы MID предназначены для учета расхода электроэнергии на объектах. Измерительные устройства замеряют важные электрические параметры и пересылают их вышестоящей системе управления, используя распространенные интерфейсы связи

Преимущества для вас:

  • Простое подключение в существующие шинные и сетевые структуры посредством M-Bus, Modbus/RTU и Modbus/TCP
  • Простая интеграция счётчиков электроэнергии EMpro в приложения Modbus при помощи унифицированных таблиц регистра (главные параметры измерения EEM-MAxxx, не для EEM-EM32X)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря ширине всего 72 мм
  • Экономия времени и затрат благодаря наличию моделей с функцией прямого измерения без трансформатора тока

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.