Назад к обзору

Примеры применения

Простая регистрация локальных энергопотребляющих устройств

Измерение энергетических характеристик с помощью EMpro  

Измерение потоков энергии

Измерительные приборы EMpro регистрируют энергетические характеристики механизмов и установок непосредственно в распределительном шкафу. Благодаря этому Вы можете осуществлять контроль на месте и передавать данные ПЛК.

Протоколирование данных измерений в базах данных

Контроль энергопотребления при помощи EMpro  

Контроль и протоколирование потоков энергии

Измерительные устройства EMpro с возможностью подключения к сети позволяют контролировать электрические показатели централизованно и на месте.

При помощи мини-контроллера они регистрируют все значимые параметры производственного процесса и записывают их в базу данных SQL.

Централизованная регистрация данных об использовании электроэнергии в протяженных сетевых структурах

Централизованная регистрация данных об использовании электроэнергии с помощью EMpro  

Централизованная регистрация данных об использовании электроэнергии

Для эффективного управления потреблением электроэнергии все собираемые данные регистрируются и анализируются централизованно в диспетчерской.

Измерительные устройства EMpro поддерживают возможность гибкой интеграции в сетевые структуры для передачи данных.

Коммуникационные интерфейсы EMpro:

  • Ethernet с встроенным веб-сервером
  • Шлюз RS-485/Ethernet с веб-сервером
  • RS-485, JBUS и Modbus-RTU
  • Profibus DP со скоростью передачи 1,5 МБит/с или 12 МБит/с

Назад к обзору
Дополнительные сведения