Назад к обзору

Подробнее о преимуществах для Вас

Прямой доступ к данным измерений

Измерительное устройство EMpro с подсвеченным дисплеем  

Целенаправленный доступ к данным измерений нажатием кнопки

Быстро анализируйте параметры установки на месте. Одним нажатием кнопки вызывайте необходимые результаты измерений.

Для быстрого получения данных измерений в диспетчерской можно воспользоваться удобной функцией веб-сервера.

Простое конфигурирование устройств

Скрин-шот веб-сервера  

Конфигурирование оператором через веб-сервер

Настраивайте измерительные устройства EMpro на месте или с помощью встроенного веб-сервера через ПК при использовании сети Ethernet.

Гибкое подключение к сети

Системы полевой шины

Простая интеграция в сеть

Коммуникационные модули обеспечивают возможность гибкой интеграции устройств EMpro в сетевые структуры и системы полевых шин. Благодаря этому данные измерений могут пройти дальнейшую обработку на центральной ведущей станции.

Коммуникационные интерфейсы EMpro:

  • Ethernet с встроенным веб-сервером
  • Шлюз RS-485/Ethernet с веб-сервером
  • RS-485, JBUS и Modbus-RTU
  • Profibus DP со скоростью передачи 1,5 МБит/с или 12 МБит/с

Высокая надежность капиталовложений

Модули EMpro  

Высокая надежность капиталовложений благодаря модульной конструкции

Оставайтесь гибкими и в любое время расширяйте измерительные устройства EMpro дополнительными функциональными и коммуникационными модулями EMpro. Таким образом Ваши измерительные устройства будут адаптироваться к Вашим новым запросам.
Для Вас это гарантирует высокую надежность планирования и капиталовложений.

Модули расширения EMpro:

  • Цифровые входы и выходы
  • Аналоговые выходы
  • Коммуникационные интерфейсы
  • память для данных измерений

Назад к обзору
Дополнительные сведения