Энергоизмерительные устройства

Измерение – контроль – связь

Измерение – контроль – связь

Эффективное управление энергопотреблением – сетевые энергоизмерительные устройства EMpro ведут учет и контроль электрических характеристик Вашей установки.

Вернуться к Измерение энергии и мощности

Категории

Искать в Энергоизмерительные устройства

Показать все продукты в этой категории

Энергоизмерительные устройства EMpro от Phoenix Contact являются подходящим решением для управления энергопотреблением: Возможность расширения энергоизмерительного устройства коммуникационными и функциональными модулями для приведения его в соответствие с требованиями. Так Вы планируете и инвестируете средства в надежное будущее.

Преимущества для Вас

  • Прямой доступ к данным измерений – нажатием кнопки на устройстве или с центрального управляющего компьютера
  • Простота конфигурации – обслуживание на месте или через интегрированный веб-сервер
  • Простота интеграции в сетевые структуры благодаря гибким возможностям подсоединения
  • Высокая степень безопасности планирования и инвестиций благодаря возможности расширения при помощи дополнительных функциональных и коммуникационных модулей

Измерительные устройства для управления энергопотреблением

Энергоизмерительные устройства EMpro  

Измерительные устройства для управления энергопотреблением EMpro

Phoenix Contact предлагает широкий выбор энергоизмерительных устройств – для удовлетворения любых требований.

"Профессионал коммуникации": EEM-MA600

  • Для выполнения любых задач в области измерения показателей систем распределения электроэнергии до 700 В постоянного тока:
  • Возможность расширения коммуникационными и функциональными модулями
  • Удаленный доступ через веб-сервер

Универсальный вариант для установки в переднюю панель: EEM-MA400

  • Для выполнения стандартных задач в области измерения показателей систем до 500 В перем. тока
  • Возможность расширения с помощью модуля RS-485

Компактная установка на несущую рейку: EEM-MA250

  • Для измерения показаний в маленьких распределительных шкафах прямо на машине.

Компактный "новичок" во вторичной распределительной сети: EEM-MA200

  • Для выполнения простых задач, допускающих возможность анализа данных измерений на месте.

Какие преимущества имеет регистрация данных об использовании электроэнергии?

Энергоэффективность  

Распознавание возможностей экономии энергии и снижение затрат на электроэнергию

Постоянный контроль потоков энергии является основой для системы управления процессом использования энергии.

Получайте всеобъемлющую информацию об электрических параметрах ваших машин и извлекайте выгоду из преимуществ:

  • Снизьте энергозатраты, распознав потенциал экономии энергии.
  • Оптимизируйте загрузку оборудования, интеллектаульно переключая элементы установки, сокращая высшие гармоники и обеспечивая равномерную нагрузку на сеть.
  • Сократите количество пиковых нагрузок путем предупредительного расчета графиков и управления нагрузкой.
  • Обезопасьте технологические процессы и сведите к минимуму простои путем постоянного контроля важных параметров установки.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги

Регистрация данных об использовании электроэнергии

Измерение, контроль и протоколирование.