Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Коммутация, защита и измерение

Коммутационные аппараты и устройства управления двигателем отличаются простотой в обращении, экономят время и место, обеспечивают высокую степень готовности оборудования.

Вернуться к Продукция

Категории

  • Полупроводниковые контакторы
    Полупроводниковые контакторы

    Прочные полупроводниковые контакторы 1- или 3-фазного исполнения обеспечивают частую и не подверженную износу коммутацию.

  • Пускатель электродвигателя
    Пускатель электродвигателя

    Ассортимент гибридных пускателей включает в себя прямые и реверсивные модели с функциями аварийного останова, защиты двигателей и др.

Искать в Электронные коммутационные аппараты и устройства управления двигателем

Показать все продукты в этой категории

Системы привода на базе электродвигателей очень широко используются в промышленном оборудовании. Очень часто пуск и реверсирование электродвигателей реализуются с помощью классических контакторных схем механического типа. Их известные недостатки — высокая потребность в свободном месте и значительные затраты на разводку. Кроме того, срок службы таких устройств ограничен. Для контроля важных параметров работы двигателей и технологических данных часто требуются дорогие датчики.

Воспользуйтесь преимуществами широкого ассортимента электронных коммутационных аппаратов, экономичных устройств управления двигателями и машинами, а также платы распределения питания Phoenix Contact — для оптимизации производственных и эксплуатационных затрат, обслуживания и управления энергопотреблением. Мы окажем вам необходимую поддержку в решении ваших задач в рамках дигитализации и Industrie 4.0.

Преимущества для вас

  • Высокая готовность оборудования благодаря гибридной технологии, обеспечивающей 10-кратное увеличение срока службы
  • Гибкое и простое подключение полевой шины при помощи соответствующего шлюза
  • Быстрое подключение благодаря интегрированной цепи блокировки и проводки для подключения нагрузки
  • Простое групповое отключение с помощью шинных соединителей после аварийного останова благодаря предвключенному реле защиты
  • Защита дорогостоящих компонентов благодаря свободному выбору сигнальных значений и порогов переключения
  • Регистрация эксплуатационных данных и использования электроэнергии без дорогостоящих датчиков
  • Интерфейс шинного соединителя на монтажной рейке для прямого подключения и передачи технологических данных