Электронные автоматические выключатели

Электронные автоматические выключатели

Подходящая именно вам защита устройств

Откройте для себя полный ассортимент электронных защитных автоматов.

Вернуться к Автоматические защитные выключатели

Категории

Искать в Электронные автоматические выключатели

Показать все продукты в этой категории

Наш ассортимент электронных защитных автоматов предлагает вам интеллектуальную защиту вашей системы электроснабжения. Воспользуйтесь преимуществами простого использования и легкого выбора изделий.

Преимущества для вас

  • Идеальная защита устройств с любыми требованиями благодаря полному ассортименту изделий
  • Превосходный контроль состояния установки при помощи интеллектуального анализа и сигнализирования неисправностей
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря технологии подключения без инструментов и интуитивному обслуживанию
  • В любое время и в любом месте получать информацию о статусе установки при помощи функций удаленного управления и оповещения
  • Совместимость с Industrie 4.0 благодаря полному контролю электроснабжения 24 В
  • Электронные автоматические выключатели являются частью системы COMPLETE line

Области применения

Сборочный станок  

Сборочный станок

Электронные защитные выключатели особо подходят для применения в области приборо- и машиностроения, при напряжении питания 24 В DC.

Данные выключатели предназначены для защиты всех потребителей, питающихся от импульсных источников.

Активное ограничение тока обеспечивает возможность надежной защиты даже удаленных устройств. Кроме того, в случае возникновения неисправности предотвращается провал выходного напряжения на блоке питания. Это позволяет избежать негативного воздействия на другие токовые цепи и обеспечивает возможность бесперебойной работы.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close