Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Мощность и выгодная цена

Мощность и выгодная цена

Неважно, в какой сфере или отрасли Вам понадобились релейные модули: Здесь Вы найдете лучшее решение.

Вернуться к Релейные модули

Категории

Искать в Электромеханические и полупроводниковые релейные модули

Показать все продукты в этой категории

Дальнейшее возрастание доли электронных компонентов приводит к повышению степени надежности промышленной автоматики. Вы всегда можете положиться на широчайший ассортимент электромеханических и полупроводниковых релейных модулей от Phoenix Contact.

Преимущества для Вас

  • Экономия места благодаря компактной узкой конструкции
  • Экономия времени – с интеллектуальными технологиями электрического монтажа
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря светодиодному индикатору и встроенной контрольной кнопке тестирования при использовании реле нескольких типов
  • Защита от неправильной полярности или перенапряжений благодаря входным и защитным схемам
  • Коммутация без износа благодаря полупроводниковым реле

Сравнительная характеристика релейных модулей

Реле сопряжения с ПЛКRIF-0 с несущей рейкой
Сверхкомпактные релейные модули
PLC-INTERFACE
Промышленная релейная система
RIFLINE complete
Тип входного напряженияПерем./пост. и универ. токПерем./пост. ток
Номинальный ток релемакс. 10 Амакс. 16 А
Номинальный ток полупроводникового релемакс. 10 Амакс. 5 А
Контактымакс. 2 переключающих контакта,
макс. 2 замыкающих контакта
макс. 4 переключающих контакта,
макс. 3 замыкающих контакта
Технологии подключенияВинтовые зажимы, разъемы push-in, пружинные зажимыpush-in
Соединение перемычкамиA1, A2, 11, 14A2,
11 (в RIF-0 и RIF-1)
Адаптер для системы кабельной разводкиДаДа, для модулей RIF-1
Возможность расширения логическими и временными функциямиДа, в комбинации с PLC logicНет
Специальные исполнениядатчик/исполнительный элемент, железная дорога, фильтры напряжения помех (SO46), 100 кГц, TTL, высокие токи длительной нагрузки до 10 A (HC), высокие токи включения (IC), модули с ручным выключателем, варианты с допуском Ex для зоны 2 (ATEX, Class 1 Division 2), электронное
реле реверсирования нагрузки для электродвигателей постоянного тока
Возможность расширения до реле времени при помощи модуля времени

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321