Назад к обзору

Открытый порт данных – ODP

Интеллектуальная и экономичная передача данных

Сервер ODP от Phoenix Contact обеспечивает возможность открытого обмена данными между ПЛК и управляющей системой.  

Сервер ODP от Phoenix Contact обеспечивает возможность открытого обмена данными между ПЛК и управляющей системой.

Открытый порт данных (Open Data Port), коротко ODP, предствляет собой интеллектуальное и экономичное решение для дистанционной передачи данных.

Для надлежащего контроля состояния обоурудования при помощи внешних станций, обработки значений измерений и защиты данных важное значение имеет обеспечение постоянного соедиения между всеми станциями.

Сервер ODP от Phoenix Contact обеспечивает возможность открытого обмена данными между программируемым логическим контроллером, коротко ПЛК, и управляющей системой. Сервер ODP передает онлайн-значения и исторические данные через сеть мобильной связи GPRS.

Прочие преимущества

  • Поддержка ODP всеми контроллерами и GSM/GPRS-модемами Phoenix Contact
  • Метка времени для защиты технологических данных, в том числе при разрыве соединения
  • Экономичная передача данных и контроль передаваемого количества информации
  • Центральная диагностика параметров соединения, например, мощности приема