Драйвера и интерфейсы

Гибкая интеграция

Гибкая интеграция

Мы можем предложить вам подходящие интерфейсные решения для самых различных областей применения.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Драйвера и интерфейсы

Показать все продукты в этой категории

Вы хотите подключить устройства автоматизации или компоненты ввода/вывода к другим системам? Для этого мы предлагаем бесплатные и платные интерфейсы и драйвера.

Преимущества для вас

  • Гибкая интеграция в многочисленные вышестоящие системы посредством стандартизированных интерфейсов
  • Простая связь с устройствами ввода-вывода из приложения с языком высокого уровня благодаря интерфейсу драйвера C#-
  • Надежная связь также в распределенных сетях за пределами межсетевого экрана посредством OPC UA

Интерфейс OPC UA

OPC UA (унифицированная архитектура) является новым протоколом связи, объединяющим все функции протокола OPC Classic в новом стандарте. При этом были сняты ограничения классической технологии. За счет использования стандартизированного протокола на базе TCP/IP обеспечивается простой процесс портирования на другие операционные системы. Межсетевые экраны можно адаптировать на передачу данных по протоколу UA. Аутентификация посредством сертификатов гарантирует необходимый уровень безопасности. Диапазон имен OPC UA передает не только переменные, но и типовую и структурную информацию, чтобы максимально оптимизировать процессы инжиниринга.

ПО PC WORX для сервера UA  

PC WORX для сервера UA

Сервер OPC UA для контроллеров

Программа PC WORX для сервера UA рассчитана также на большое количество устройств — до 200 контроллеров. Много тысяч точек могут обмениваться данными с клиентами, поддерживающими протокол UA. Концепция безопасности на основе использования сертификатов обеспечивает защиту от несанкционированного доступа, манипуляций и ошибок управления. При этом соответствующий конфигуратор определяет не только контроллеры, но и поддерживает пользователя при создании и распределении сертификатов. Страницы диагностики отображают статистику передачи данных, которая помогает быстро и эффективно обнаруживать ошибки конфигурации и обрывы соединения.

Интерфейсы OPC Classic

OPC Foundation  

Мировой стандарт: OPC

Phoenix Contact предлагает различные сервера OPC для разных серий устройств и областей применения. Стандарт OPC интегрирован в многочисленные программные инструменты по всему миру и используется в разнообразных приложениях. При помощи серверов OPC можно обеспечить удобный доступ к информации устройств и контроллеров из любой системы управления, а также программ управления ресурсами, систем управления качеством и сбора данных. 

ПО AX для сервера OPC  

AX для сервера OPC

Серверы OPC для программируемых с помощью PC WORX контроллеров

При помощи программы AX для серверов OPC можно обеспечить доступ ко всем переменным контроллера, программируемым с помощью PC WORX, которые отмечены для обмена OPC. Имена OPC автоматически синхронизируются с именами переменных актуального проекта. AX для серверов OPC поддерживает все контроллеры, программируемые с помощью PC WORX. 

Для использования в приложениях, которые должны обладать высокой степенью готовности, интегрированы функции синхронизации, отвечающие за автоматическое переключение на резервные контроллеры.

ПО FL SNMP для СЕРВЕРОВ OPC  

FL SNMP для серверов OPC

Сервер OPC для инфраструктурных устройств сети Ethernet (коммутаторы и другие устройства, поддерживающие SNMP)

Сегодня для конфигурирования и контроля практически всех инфраструктурных компонентов используется протокол SNMP. Поэтому быстрая диагностика имеет в данном случае важное значение. FL SNMP для серверов OPC Phoenix Contact обеспечивает возможность интеграции данных устройств в системы визуализации высшего ровня на базе ОРС. Сервер OPC обладает интегрированным браузером MIB (Management Information Base), в котором можно выбирать визуализируемые значения.

ПО AX для сервера ODP  

AX для сервера ODP

Сервер OPC для станций дистанционного управления

ODP (Open Data Port) — протокол дистанционного управления, который интегрирует в систему управления, например, контроллеры при помощи библиотеки модулей Resy+ или независимых реле SMS Phoenix Contact. При этом протокол ODP поддерживает передачу данных в сетях Ethernet и по модему, а также в сетях GPRS. 

В случае разрыва соединения данные передаются на промежуточное хранение, а затем повторно пересылаются с отметкой времени. ПО AX для сервера ODP реализует информационные сообщения в пространстве имен OPC. Таким образом данные можно просматривать при помощи OPC и интегрировать в системы управления, поддерживающие протокол OPC.

Драйвер C# для устройств ввода-вывода на базе Ethernet и плат INTERBUS

HFI и DDI  

Интерфейс драйвера HFI с библиотекой классов C#

Хотите получать доступ к устройствам ввода/вывода Phoenix Contact из приложений на базе языков программирования высокого уровня? Тогда воспользуйтесь бесплатным интерфейсом драйвера HFI (High Level Language Fieldbus Interface) для ОС на базе Windows со средой .NET.

Интерфейс драйвера HFI представляет собой простую библиотеку классов C#. Таким образом регистрируются изменения сигналов. Системы Inline, Axioline и Fieldline могут считывать и выдавать эти сигналы при помощи плат контроллеров INTERBUS-PC или станций ввода-вывода с поддержкой Ethernet.