Распределительные блоки

Распределительные блоки

Готовые к подключению распределительные блоки

Использование распределительных блоков позволяет экономить место и время в процессе распределения потенциалов.

Вернуться к Клеммные блоки

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с зажимом push-in и винтовым зажимом поставляются в готовом к подключению виде различного цвета, с разным количеством контактов и технологиями монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Таким образом компактные распределительные блоки обеспечивают гибкое и экономичное распределение нагрузки и управляющего тока. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручной вставки перемычек, обеспечивающие экономию времени до 80 %
  • Гибкое встраивание в систему благодаря различным возможностям монтажа: монтаж на несущую рейку, прямой монтаж или приклеивание
  • Зажим для быстрого присоединения подготовленного или жесткого провода при помощи технологии прямого подключения push-in и универсальный, не требующий обслуживания винтовой зажим
  • Экономия места на несущей рейке до 50 % благодаря поперечному монтажу
  • Интуитивная и безопасная установка благодаря распределению проводов относительно точек подключения по одиннадцати цветам
  • Установка в ряд без потерь при разделении и гибкость расширения потенциалов при помощи стандартных перемычек
  • Возможности для тестирования любыми пробниками

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 процентов времени.

Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения, а также одинарные шайбы с двумя точками подключения предлагаются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивно понятной и надежной установки.

Клеммные потенциальные блоки с зажимом push-in

Компактные клеммы для распределения потенциалов  

Компактные клеммы для распределения потенциалов

Компактные клеммы распределения потенциалов отличаются огромным выбором областей применения:

  • Подача питания при помощи надежного, не требующего обслуживания винтового зажима 35 мм²
  • Подключение 10 ответвлений без использования инструмента при помощи простого и быстрого зажима push-in

Клеммы распределения потенциалов с зажимом push-in

Простое распределение потенциалов и подача питания  

Простое распределение потенциалов и подача питания

Клеммы PTRVB ...-PV позволяют реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи сборных перемычек расширить функциональность до блоков распределения потенциалов.

Подачу питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначной идентификации потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами  

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

Широкий ассортимент винтовых блоков охватывает изделия с номинальным сечением до 35 мм² и 125 A для прямого монтажа и с различным количеством контактов. Маркировочные материалы позволяют наносить четкие и наглядные обозначения на распределительные блоки и блоки для подключения устройств.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Готовые к подключению распределительные блоки PTFIX

С технологией присоединения push-in: распаковать, подключить – готово!

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close