Распределительные блоки

Распределительные блоки

Готовые к подключению распределительные блоки

Распределительные блоки push-in позволяют экономить время и место при распределении потенциалов.

Вернуться к Зажим push-in

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки PTFIX с зажимом push-in поставляются в готовом к подключению виде различного цвета, с разным количеством контактов и технологиями монтажа. Их можно использовать сразу и расширять любым способом. Так блоки PTFIX обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручной вставки перемычек, обеспечивающие экономию времени до 80 %
  • Гибкое встраивание в систему благодаря различным возможностям монтажа: монтаж на несущую рейку, прямой монтаж или приклеивание
  • Быстрое подсоединение подготовленного и жесткого провода посредством технологии подключения напрямую push-in без использования инструмента
  • Экономия места на несущей рейке до 50 % благодаря поперечному монтажу
  • Интуитивная и безопасная установка благодаря распределению проводов относительно точек подключения по одиннадцати цветам
  • Установка в ряд без потерь при разделении и гибкость расширения потенциалов при помощи стандартных перемычек
  • Возможности для тестирования любыми пробниками

Готовые к применению распределительные блоки с зажимом push-in — распаковать, подключить, готово!

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in  

Простое и быстрое распределение потенциалов при помощи готовых к подключению распределительных блоков push-in

Готовые к подключению блоки обеспечивают возможность быстрого монтажа без ручного шунтирования и позволяют сэкономить до 80 процентов времени.

Распределительные блоки и блоки питания с 6, 12 и 18 точками подключения, а также одинарные шайбы с двумя точками подключения предлагаются в исполнениях одиннадцати цветов для интуитивно понятной и надежной установки.

Самый быстрый путь к индивидуальному решению для распределения потенциалов

Индивидуальное распределение потенциалов  

Самый быстрый путь к индивидуальному решению для распределения потенциалов

Распределительные блоки PTFIX предлагают бесконечное число возможных комбинаций. Новые онлайн-конфигураторы помогут вам в процессе создания индивидуальных распределительных блоков. Составьте из предложенных распределителей с фиксированным числом полюсов, блоков питания и модульных одинарных шайб конструкцию своего индивидуального распределительного блока. Всего за несколько щелчков мыши вы получите желаемое изделие в нужном цвете, с нужной технологией монтажа и с заданной вами маркировкой. Распределительные блоки PTFIX: просто составить, просто заказать.

Клеммные потенциальные блоки

Компактные клеммы для распределения потенциалов  

Компактные клеммы для распределения потенциалов

Компактная клемма для распределения потенциалов открывает большое количество возможностей применения:

  • подача питания через проверенный временем, не требующий обслуживания винтовой зажим 35 мм²,
  • возможность электромонтажа отводов без инструмента посредством простого и быстрого зажима push-in.

Компактные клеммы для распределения потенциалов

Простое распределение потенциалов и подача питания  

Простое распределение потенциалов и подача питания

При помощи клеммы PTRVB ...-PV можно реализовать распределение потенциалов на 32 зажимах и при помощи перемычек, входящих в комплекты для сборки, расширить функциональность до блоков распределения потенциалов. Подсоединение питания до 6 мм² и 37 A можно реализовать при помощи распределителей потенциалов PTRVB …-FI. Для однозначной идентификации потенциалов имеются варианты, например, красного и синего цвета.