Распределительные блоки

Распределительные блоки

Готовность к подключению и немедленному использованию

Распределительные блоки с винтовыми зажимами позволяют экономить время и место при распределении потенциалов.

Вернуться к Винтовой зажим

Категории

Искать в Распределительные блоки

Показать все продукты в этой категории

Распределительные блоки с винтовыми зажимами поставляются в готовом к подключению виде, в исполнениях с разным количеством контактов и диапазоном сечений проводов. Они сразу готовы к использованию и обеспечивают возможность гибкого и экономичного распределения нагрузки и тока управления. Распаковать, подключить — готово.

Преимущества для вас

  • Экономия места благодаря компактной конструкции и возможности прямого монтажа посредством крепежных отверстий
  • Готовые к применению блоки для быстрого монтажа без ручного шунтирования с экономией до 80% времени
  • Экономия времени и места благодаря подключению нескольких проводов: два провода одинакового сечения надежно контактируют в зажимных частях.
  • Подключение провода не требует обслуживания благодаря использованию принципа Reakdyn: подтяжка винтов клемм не требуется.
  • Хороший обзор благодаря маркировке всех клемм

Множество вариантов исполнения

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами  

Распределительные блоки и блоки для подключения устройств с винтовыми зажимами

В ассортименте блоки с винтовыми зажимами в исполнениях с номинальным сечением до 35 мм² и до 125 А, для прямого монтажа и с различным количеством контактов. Маркировочные материалы позволяют наносить четкие и наглядные обозначения на распределительные блоки и блоки для подключения устройств.