Цифровые сигналы и коммутационные контакты

Цифровые сигналы и коммутационные контакты

Цифровые сигналы и коммутационные контакты

TERMITRAB complete обеспечивает подходящую защиту от перенапряжений для любых требований.

Вернуться к Защита контрольно-измерительных систем от перенапряжений

Категории

Искать в Цифровые сигналы и коммутационные контакты

Показать все продукты в этой категории

Разница между аналоговыми и двоичными сигналами или простыми коммутационными контактами состоит в том, что передается только одно конкретное сигнальное состояние. Перенапряжения могут помешать передаче состояний, что может привести к ошибкам в установке. При помощи подходящей защиты от перенапряжений вы обеспечите передачу сигналов и ваша установка продолжит работу без помех.

Преимущества для вас

  • Самая узкая в мире защита от перенапряжений шириной от 3,5 мм
  • Универсальное применение: конструкции и технологии подключения адаптируются к приложениям
  • Простая проверка благодаря штекерному исполнению устройств защиты от перенапряжения
  • Компактная установка благодаря самым узким защитным устройствам

Цифровые сигналы и коммутационные контакты

Вставные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete  

Вставные устройства защиты от перенапряжения TERMITRAB complete

Коммутационные состояния и контакты оповещения - вот типичные сигналы, регистрируемые двоичными входами контроллеров. Далее контроллер включает исполнительные элементы, например, магнитные клапаны. Используйте подходящую защиту от перенапряжений для защиты чувствительных входов и выходов контроллеров. Часто отдельные двоичные сигналы подключаются к общему опорному потенциалу. Типичная комбинация защиты, учитывающая использование общего опорного потенциала, - это так называемые схемы 2X1 или 4X1.   

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Защита контрольно-измерительных систем от импульсных перенапряжений

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close