Назад к обзору

Гибкая и интеллектуальная настройка параметров – с помощью AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ - это открытый программный инструмент для параметрирования и диагностики интеллектуальных устройств, датчиков и исполнительных элементов на базе стандартизированного интерфейса FDT (Field Device Tool). 

Открытость благодаря интерфейсу FDT

Программное приложение AutomationXplorer+  

Программное приложение AutomationXplorer+

В основе универсального параметрирования с помощью приложения AutomationXplorer+ лежит технология FDT/DTM. FDT образует открытую платформу для внешних программных интерфейсов и коммуникационных драйверов, а также для различных сетей.

Данная платформа выполняет функцию среды для вызова и использования специальных панелей управления устройствами (DTM) – независимо от производителя.

AutomationXplorer+ оптимально подходит для централизованной настройки параметров таких интеллектуальных устройств, как датчики и исполнительные элементы, которые имеют собственную панель управления (DTM).

Максимальный контроль плоть до полевых условий

AutomationXplorer+ обеспечивает возможность настройки параметров интеллектуальных устройств, например, датчиков и исполнительных элементов, за пределами сети. К примеру, если Вы используете в Вашей системе протоколы Ethernet, INTERBUS и HART, при помощи соответствующих коммуникационных и шлюзовых цифровых модулей передачи данных (DTM) Вы можете установить соединение "точка-точка" между AX+ и датчиком.

С интегрированным интерфейсом TCI

Вы хотите подключить панель управления Вашего DTM, к примеру, к инженерной системе Siemens? – Вызовите AutomationXplorer+ через интерфейс TCI (Tool Calling Interfaces). Приложение будет запущено на Вашем DTM, после чего Вы сможете с легкость настроить параметры, скажем, датчиков IO-Link.

Для Вам может понадобиться AutomationXplorer+?

Вы можете использоваться AutomationXplorer+ для изменения параметров Ваших устройств: например, для регулировки параметров измерения расстояний в датчиках IO-Link или для диагностики измерения объема потока в датчиках HART.


Назад к обзору
Дополнительные сведения

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321