Управление и настройка параметров устройств

Безупречная настройка

Безупречная настройка

Поддерживайте устройства на новейшем уровне и настраивайте параметры интеллектуальных устройств, датчиков и исполнительных элементов быстро и эффективно.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Управление и настройка параметров устройств

Показать все продукты в этой категории

Централизованная настройка параметров устройств независимо от их производителя является решающим преимуществом в комплексных системах автоматизации установок. При помощи программных инструментов Phoenix Contact для настройки устройств вы можете легко и удобно настраивать конфигурацию удаленных датчиков и исполнительных элементов. Доступно обновление микро-ПО устройства? Поддерживайте ваши устройства на новейшем уровне и пользуйтесь новыми функциями.

Преимущества для вас

  • Удобная настройка параметров устройства — независимо от протокола шины
  • Подсоединение сервисных инструментов устройства через стандартизированные интерфейсы, например FDT и TCI
  • Настройка параметров при помощи стандартной или специальной панели управления благодаря технологии FDT/DTM
  • Безопасный ввод в эксплуатацию, например посредством тестирования разводки станций ввода-вывода
  • Простота замены устройств благодаря центральному накопителю параметров конфигурации
  • Простота обеспечения функциональной безопасности — при помощи ПО для модулей ввода/вывода с технологией SafetyBridge
  • Актуализация микро-ПО устройств по сети

Программные инструменты для быстрой настройки параметров

Программное обеспечение для настройки устройств  

Программное обеспечение для настройки устройств

Phoenix Contact предлагает различные программные инструменты для настройки параметров устройств — подходящее решение для любого случая.

AutomationXplorer+
Программный инструмент на базе FDT, образующий платформу для панелей управления различных устройств. Из AutomationXplorer+ вы можете настраивать параметры датчиков, исполнительных элементов и устройств независимо от производителя — в том числе за пределами сети.

Startup+
Данное программное приложение разработано специально для системы ввода-вывода Axioline. С помощью Startup+ вы, к примеру, можете проверить состояние кабельной разводки вашей станции Axioline без подключения к сети.

MGUARD DM
Программа для управления маршрутизаторами с интегрированным межсетевым экраном. С помощью механизма шаблонов вы можете настраивать конфигурацию и осуществлять управление несколькими тысячами маршрутизаторов.

SAFECONF
ПО для обеспечения функциональной безопасности. Посредством ПО SAFECONF можно настраивать конфигурацию модулей TRISAFE или SafetyBridge. Вы создаете соответствующую вашим требованиям систему безопасности путем простого перетаскивания компонентов.  

PC Worx Firmware Updater
При помощи PC Worx Firmware Updater вы приведете ваши устройства на новейший уровень. Актуальное микро-ПО устраняет ошибки или открывает доступ к новым функциям. ПО уже работает с большим количеством устройств и расширяется для дополнительных семейств устройств.