Панель для установки автомат. защитных выключателей

Простота распределения потенциалов

Простота распределения потенциалов

Экономия до 35% места в распределительном шкафу по сравнению с модульным решением.

Вернуться к Автоматические защитные выключатели

Категории

Искать в Панель для установки автомат. защитных выключателей

Показать все продукты в этой категории

Многоканальные панели для установки автоматических защитных выключателей находят применение, к примеру, в сфере серийного машиностроения или системах управления и обработки. Благодаря централизованному распределению потенциалов монтажные расходы сводятся к минимуму. За счет индивидуального оснащения термомагнитными или электронными защитными выключателями панели находят универсальное применение.

Преимущества для вас

  • Сокращение монтажных расходов благодаря централизованному распределению потенциалов
  • Интеграция в системы безопасности благодаря безопасным релейным контактам
  • Одновременная защита до четырех потребителей на канал благодаря дополнительным зажимам
  • Возможность подачи тока до 60 А благодаря высокой нагрузочной способности панели
  • Встроенная система общего дистанционного оповещения для своевременной передачи данных

Функции и исполнение

4-канальная панель для защитных выключателей  

4-канальная панель для автоматических защитных выключателей

Панели для установки автоматических защитных выключателей позволяют подключать до четырех потребителей на цепь защиты.

Кроме индивидуальной защиты потребителей имеется возможность подключения безопасных релейных контактов. Таким образом обеспечиваются удобные условия для интеграции соответствующих цепей тока в систему безопасности. Кроме того, это обеспечивает надлежащую защиту коммутационных контактов цепей активации.

Панели комплектуются термомагнитными или электронными автоматическими защитными выключателями серии CB. Они оснащаются зажимами push-in и поставляются в исполнении с 4, 8 и 12 каналами.

Высокая безопасность эксплуатации благодаря резервному источнику питания

Резервное питание  

QUINT Oring и плата для установки автоматических защитных устройств

Обеспечьте высокую степень готовности и производительности оборудования. 

Этого можно добиться за счет резервной схемы электрошкафа. При этом развязка двух источников питания 24 В пост. тока производится при помощи резервного модуля. Такой модуль, например QUINT O-Ring производства Phoenix Contact, соединяется с панелью для установки автоматических защитных выключателей. 

Благодаря двойному модулю подачи напряжения можно выполнить резервную схему электропитания потребителей с полным набором устройств от источника питания до кабельной разводки защитных выключателей.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Устройства защиты – Автоматические выключатели

Услуги


Автоматические защитные выключатели

Селективная защита от перегрузок и короткого замыкания


Автоматические выключатели

Обучающий модуль по функциям автоматических выключателей.

Дополнительные сведения