Сборочные комплекты для разработчиков

Сборочные комплекты для разработчиков

Быстрый и экономный способ разработки

Быстрая и простая реализация индивидуальных решений при помощи сборочных комплектов для разработчиков с интегрированной технологией присоединения.

Вернуться к Корпус для установки на монтажную рейку

Категории

Искать в Сборочные комплекты для разработчиков

Показать все продукты в этой категории

Сборочные комплекты позволяют быстро создавать прототипы и предсерийные устройства. Сборочные комплекты для корпусов разных семейств идеально подходят для создания индивидуальных схем и решений подключения.

 

Преимущества для вас:

  • Быстрая и простая реализация индивидуальных решений при помощи сборочных комплектов для разработчиков
  • Комплексные корпусные решения с интегрированной технологией присоединения
  • Подходящие монтажные платы для ручного монтажа
  • Шинный штекер для монтажа целых систем устройств

Сборочный комплект для разработчиков BC

Сборочный комплект для разработчиков BC  

Сборочный комплект для разработчиков BC

Интегрируйте электронные устройства системы автоматизации здания в современные корпуса серии BC.

  • Стандартизированный корпус согласно DIN 43880 для распределительных коробов шириной 107,6 мм
  • Клеммы для печатного монтажа с шагом 5 мм, сечение провода 1,5 мм2
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 7 650 мм2 для ручной пайки THT-компонентов
  • Соединение отдельных модулей корпуса друг с другом при помощи опционального соединителя HBUS на монтажной рейке

 

Сборочный комплект для разработчиков EH

Сборочный комплект для разработчиков EH  

Сборочный комплект для разработчиков EH

При помощи сборочного комплекта для разработчиков EH создавайте компактные комбинации устройств с учетом используемого приложения.

  • Плоский корпус шириной 45 мм
  • Клеммы для печатного монтажа с шагом 5,08 мм, сечение провода 2,5 мм2
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 1 600 мм2 для ручной пайки THT-компонентов 

Сборочный комплект для разработчиков ME-IO

Сборочный комплект для разработчиков ME-IO  

Сборочный комплект для разработчиков ME-IO

Сборочный комплект для разработчиков серии ME-IO позволяет разрабатывать систему управления и ввода-вывода, располагающую большим количеством входов и выходов сигналов.

  • Узкий корпус шириной 18,8 мм
  • Штекерные разъемы на лицевой панели
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 3 400 мм2 для ручной пайки THT-компонентов
  • Соединение отдельных модулей корпуса друг с другом при помощи опционального соединителя ME-TBUS на монтажной рейке

Сборочный комплект для разработчиков ME-MAX

Сборочный комплект для разработчиков ME-MAX  

Сборочный комплект для разработчиков ME-MAX

Сборочный комплект для разработчиков ME-MAX оптимально рассчитан на узкие электронные устройства, требующие большую площадь монтажа на печатной плате.

  • Узкий корпус шириной 22,5 мм
  • Безопасные штекерные разъемы
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 7 400 мм2 для ручной пайки THT-компонентов
  • Соединение отдельных модулей корпуса друг с другом при помощи опционального соединителя ME-TBUS на монтажной рейке

Сборочный комплект для разработчиков ME-PLC

Сборочный комплект для разработчиков ME-PLC  

Сборочный комплект для разработчиков ME-PLC

Максимальная гибкость, много пространства для электронных устройств и удобство присоединения: все это обеспечивает сборочный комплект для разработчиков ME-PLC.

  • Большой корпус шириной 40 мм для печатных плат с площадью монтажа до 15 000 мм2
  • Штекерные разъемы на лицевой панели
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 15 000 мм2 для ручной пайки THT-компонентов

 

Сборочный комплект для разработчиков UM-BASIC

Сборочный комплект для разработчиков UM-BASIC  

Сборочный комплект для разработчиков UM-BASIC

Для электронных устройств с компонентами с большой монтажной высотой имеется сборочный комплект UM-BASIC. Монтаж профилированного корпуса осуществляется быстро и просто, для чего нужно вставить электронные устройства и зафиксировать боковые детали.

  • Профилированный корпус длиной 104 мм 
  • Для печатных плат длиной 100 мм
  • Клеммы для печатного монтажа с шагом 5,08 мм, сечение провода 2,5 мм2
  • Опциональная монтажная плата с площадью монтажа около 10 700 мм2 для ручной пайки THT-компонентов

Сборочный комплект для компьютера Raspberry Pi

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi  

Сборочный комплект RPI-BC для компьютера Raspberry Pi

Корпус для установки на монтажную рейку RPI-BC предназначен для монтажа компьютеров Raspberry Pi. Помимо платы Raspberry Pi, в корпусе можно размещать и другие печатные платы. Для этого в него встроены дополнительные конструктивные и коммутационные элементы.

  • Монтажная ширина: 107,6 мм
  • Подходит для Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Возможность настенного монтажа и установки на монтажную рейку
  • Возможность применения с HBUS и комплектами для разработки BC

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Корпуса для электроники

Услуги

Корпуса для электроники

Комплект разработчика для профессиональной интеграции электроники.