Системы управления данными

Система управления данными ACRON

Система хранения данных установки

Программа ACRON является центральным звеном в процессе обработки, архивирования и анализа производственных данных.

Вернуться к Программное обеспечение

Категории

Искать в Системы управления данными

Показать все продукты в этой категории

Держите под контролем все производственные данные установки. ACRON - универсальное программное решение, позволяющее обрабатывать, сжимать, передавать и хранить данные. На основе этих данных программа ACRON генерирует таблицы, отчеты, графики и статистические оценки. Данные форматы можно произвольно изменять в соответствии с индивидуальными потребностями. Таким образом, ACRON является оптимальным решением, например, в области водоснабжения и канализации, а также солнечной энергетики.

Преимущества для вас

  • Индивидуальное хранение в течение длительного срока благодаря мощной технологии организации банка данных
  • Индивидуальная отчетность благодаря гибким процессам анализа и обработки данных
  • Правовая безопасность благодаря документированной отчетности
  • Экономия времени благодаря быстрым процессам проектирования и удобной организации протоколирования

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321