Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Для контролируемых процессов

Для высокого качества сигнала

Продукция MSR от Phoenix Contact обеспечивает высокое качество сигнала и защиту цепей регулирования.

Вернуться к Продукция

Категории

Искать в Контрольно-измерительные и регулирующие устройства

Показать все продукты в этой категории

Разделять, преобразовывать, фильтровать сигналы, контролировать и регулировать процессы: наши компоненты MSR решают задачи помехоустойчивой передачи сигналов, начиная от датчика и заканчивая системами управления.

Преимущества для вас

  • Передача аналоговых сигналов без помех, а также измерение температуры в поле благодаря универсальному разделительному усилителю и 2-проводным полевым устройствам
  • Многофункциональные индикаторы позволяют отображать, контролировать и управлять аналоговыми и температурными сигналами
  • От управления простыми процессами до требовательных управленческих приложений – благодаря модульной технологии управления, реализованной в аппаратных и программных средствах
  • Энергетические данные и параметры процессов находятся всегда в поле зрения – с устройствами для мониторинга и контроля
  • Преобразование токов любой формы кривой при помощи более 3000 трансформаторов и преобразователей тока
  • Защита чувствительных сигнальных интерфейсов от перенапряжения при помощи мощных и быстродействующих разрядников