Корпуса для установки на монтажную рейку

Корпуса для установки на монтажную рейку

Корпуса для электроники для вашего электрошкафа

Наша система корпусов для электрошкафов включает в себя подходящие решения для удовлетворения ваших требований.

Вернуться к Корпуса для электроники

Категории

  • Модульные корпуса BC
    Модульные корпуса BC

    Корпуса электроники для автоматизации зданий.

  • Модульные корпуса ICS
    Модульные корпуса ICS

    Устройства IoT завтрашнего дня создаются на базе модульных корпусов для электроники ICS — независимо от размера, типа используемых разъемов и наличия 8-контактных шинных соединителей для несущей рейки.

  • Модульные корпуса ME
    Модульные корпуса ME

    Удобная в установке модульная корпусная система в форме стакана.

  • Модульные корпуса ME-MAX
    Модульные корпуса ME-MAX

    Благодаря ширине от 12,5 до 90 мм серия ME MAX может стать идеальным решением для ваших электронных устройств.

  • Модульные корпуса для систем Raspberry Pi
    Модульные корпуса для систем Raspberry Pi

    Модульные корпуса для электроники серии RBI-PC разработаны специально для встраивания миникомпьютера Raspberry Pi.

  • Сборочные комплекты для разработчиков
    Сборочные комплекты для разработчиков

    Сборочные комплекты для корпусов электронных устройств позволяют устанавливать компоненты печатных плат (THT), таких как диоды, предохранители и резисторы, на монтажную рейку.

Искать в Корпуса для установки на монтажную рейку

Показать все продукты в этой категории

Безграничная гибкость форм, цветов и функций — ваши электронные устройства превосходно разместятся в корпусах для установки на монтажную рейку. Они защищают встроенные печатные платы, отличаются простотой установки на монтажную рейку и оснащены оптимальными интерфейсами для передачи сигналов, данных и питания.

Преимущества для вас:

  • Широкий ассортимент стандартных корпусов для установки на монтажную рейку
  • Компактный и простой монтаж корпуса
  • Универсальные или встроенные разъемы
  • Множество вариантов благодаря нанесению маркировки по заказу пользователя и составлению комплектов

Модульные корпуса BC

Модульные корпуса BC  

Модульные корпуса BC

Модульные корпуса для электроники серии BC предназначены для перспективного применения в системах автоматизации зданий. Среди преимуществ корпусов для электроники: современный дизайн, различные разъемы для печатных плат и эффективный шинный соединитель для установки на монтажную рейку.

  • Точно рассчитанные размеры корпусов
  • Оптимальный вариант для распределительных устройств благодаря конструкции согласно DIN 43880
  • Соединение устройств между собой при помощи многополюсных шинных соединителей на монтажной рейке

Модульные корпуса для систем Raspberry Pi

Модульные корпуса для систем Raspberry Pi  

Модульные корпуса для систем Raspberry Pi

Модульные корпуса для электроники серии RBI-BC разработаны специально для встраивания миникомпьютера Raspberry Pi. Корпуса имеют конструкцию стандарта DIN 43880, соединяются в ряд и подходят как для установки на монтажную рейку, так и для непосредственного монтажа на стену. Дополнительные интерфейсы обеспечивают возможность простого расширения функций встроенного одноплатного компьютера.

  • Индивидуальное расширение функций благодаря дополнительным интерфейсам и прочим принадлежностям
  • Быстрый монтаж без инструмента благодаря простоте фиксации элементов корпуса
  • 16-контактный шинный соединитель для монтажной рейки для последовательной и параллельной модульной связи

Модульные корпуса ME

Модульные корпуса ME  

Модульные корпуса ME

Корпуса для электроники серии ME превращают скомпонованные печатные платы в удобные в установке электронные модули. Различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в соответствии с требованиями.

  • Большой ассортимент соединителей для передачи сигналов, данных и питания
  • Удобная в установке конструкция корпуса
  • Устанавливаемые на монтажную рейку или встраиваемые в корпус поперечные соединители для передачи данных между двумя модулями

Модульные корпуса ME-MAX

Модульные корпуса ME-MAX  

Модульные корпуса ME-MAX

Модульные, функциональные и открытые для проектирования корпуса ME-MAX для современных промышленных систем: различные технологии подключения, шинные соединители и модульная конструкция обеспечивают возможность монтажа в соответствии с требованиями.

  • Оптимальные рабочие поверхности для компоновки печатных плат, обслуживания и индикации
  • Индивидуальные технологии подключения для передачи сигналов, данных и питания
  • Соединение устройств между собой при помощи шинных соединителей на монтажной рейке

Многофункциональные корпуса ME-IO

Многофункциональные корпуса ME-IO  

Многофункциональные корпуса ME-IO

Система корпусов ME-IO оптимальна для условий применения с ограниченным запасом пространства для монтажа. Технология фронтального подключения push-in и компактная конструкция позволяют собирать отдельные устройства с количеством выводов до 54.

  • Минимальная монтажная ширина всего 18,8 мм
  • Технология присоединения push-in с системой Lock-and-Release, облегчающая процессы установки и демонтажа соединительных штекеров
  • Шунтированные штекеры в виде разъема TWIN заменяют кабельные наконечники TWIN
  • Возможны различные комбинации крышек корпусов и штекеров на передней панели.

Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса ME-PLC  

Многофункциональные корпуса ME-PLC

Многофункциональные корпуса для электроники серии ME-PLC идеально подходят для систем с большой потребностью в монтажном пространстве и фронтальным расположением разъемов. Система корпусов отличается высокой универсальностью применения благодаря большой монтажной площади для печатных плат и эффективным шинным соединителям.

  • Точно рассчитанные размеры корпусов
  • Шинные соединители для установки на монтажную рейку для индивидуальных схем печатной платы
  • Технология подключения печатных плат с системой Lock-and-Release, облегчающая процессы установки и демонтажа соединительных штекеров
  • Возможность применения штекерных или впаянных разъемов

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC  

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC

Корпуса из экструдированного профиля UM-BASIC обеспечивают возможность быстрого монтажа и свободного выбора технологии подключения. Низкая конструкция позволяет устанавливать плоские электронные компоненты и монтировать их на стандартные монтажные рейки или непосредственно на стену.

  • К соединительным штекерам для электромонтажа сохраняется свободный доступ, благодаря гибкому расположению крышек обеспечивается надежная защита электроники от прикосновения.
  • Снижение затрат на разводку и быстрый монтаж с оптимальным шинным контактом
  • Изменяющееся заземляющее соединение благодаря двусторонним монтируемым контактам защитного заземления
  • Оптимальное удобство в работе даже при использовании крупных компонентов

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO  

Корпуса из экструдированного профиля UM-PRO

Современная промышленная электроника становится все более компактной, децентрализованной и приближенной к процессам. Гибкие блочные корпуса, например корпуса из экструдированного профиля серии UM-PRO, экономят время и место и подходят для применения даже в условиях повышенных температур:

  • Полиамид обеспечивает возможность применения при температуре до 100 °C и получения сертификата UL
  • К соединительным штекерам для электромонтажа сохраняется свободный доступ, благодаря гибкому расположению крышек обеспечивается надежная защита электроники от прикосновения.
  • Оптимальное удобство в работе даже при использовании крупногабаритных компонентов

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU  

Корпуса из экструдированного профиля UM-ALU

Полностью изготовленная из алюминия корпусная система UM-ALU обеспечивает высокую электромагнитную совместимость (ЭМС) и гибкость в процессе компоновки. Данные корпуса оптимальны для использования в промышленных условиях с высоким потенциалом электромагнитных помех.

  • Повышенные экранирующие свойства
  • Хорошие термические характеристики
  • Высокая гибкость благодаря различным размерам профиля и защитным колпакам

Базовые корпуса серии EH

Базовые корпуса серии EH  

Базовые корпуса серии EH

Базовые корпуса серии EH позволяют легко создавать универсальные концепции устройств. Семь вариантов ширины, два варианта глубины и три варианта крышки дают более
100 ​возможных комбинаций.

  • Установка на монтажную рейку или стену для крепления устройства в соответствии с условиями применения
  • Различные варианты крышек
  • Вентиляционные отверстия
  • Гибкое позиционирование печатной платы во всех трех измерениях
     

Сборочные комплекты для разработчиков

Сборочные комплекты для разработчиков  

Сборочные комплекты для разработчиков

Сборочные комплекты позволяют быстро создавать прототипы и предсерийные устройства. Сборочные комплекты для корпусов разных семейств идеально подходят для создания индивидуальных схем и решений подключения.

  • Быстрая и простая реализация индивидуальных решений при помощи сборочных комплектов для разработчиков
  • Комплексные корпусные решения с интегрированной технологией присоединения
  • Подходящие монтажные платы для ручного монтажа
  • Шинный штекер для монтажа целых систем устройств