Зарядные контроллеры постоянного тока для станций быстрой зарядки

Устройства управления процессом зарядки E-Mobility для полукоммерческих и общественных систем.

Подача тока – особенно быстро

Контроллер EV Charge Control Professional – решение для современных станций быстрой зарядки.

Вернуться к Устройства управления процессом зарядки

Категории

Искать в Устройства управления зарядкой пост. током

Показать все продукты в этой категории

Свободно программируемый зарядный контроллер DC EVCC Professional представляет собой мощное решение для управление современной станций быстрой зарядки. Он поддерживает как быструю зарядку постоянным током, так и обычную переменным и выполняет все функции управления, передачи данных и визуализации на панели управления.

Преимущества для вас

  • Две независимых точки зарядки (AC и DC) с использованием одного контроллера
  • Гибкость применения благодаря свободному программированию согласно МЭК 61131
  • Незначительные затраты на программирование благодаря готовым функциональным блокам для связи с электромобилем в соответствии с DIN SPEC 70121
  • Простая интеграция в систему благодаря широкому набору интерфейсов
  • Удобный дистанционный доступ посредством встроенного модема мобильной связи
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Универсальность применения благодаря свободному программированию

EVCC Professional  

EVCC Professional программируется с помощью готовых функциональных блоков в PC Worx

Зарядный контроллер EV Charge Control Professional предусматривает возможность свободного программирования по МЭК 61131 в соответствии с индивидуальными требованиями вашей системы. Это делает его универсальным устройством управления зарядкой для удовлетворения самого широкого спектра требований.

Сократите свои расходы на инженерное проектирование, воспользовавшись готовыми функциональными блоками PC-Worx для связи с электромобилем согласно DIN SPEC 70121.