Зарядный кабель постоянного тока для станций быстрой зарядки

Зарядный кабель DC

Мощность

Электромобильный зарядный штекер для подключения к быстрозарядным колонкам.

Вернуться к Зарядные кабели и розетки

Категории

  • Список зарядный кабель DC
    Зарядный кабель DC

    Зарядный штекер ТС постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T производства Phoenix Contact для подключения к колонкам быстрой зарядки

Искать в Зарядный кабель DC

Показать все продукты в этой категории

Зарядка постоянным током оптимальна для кратковременных зарядных пауз при езде на большие расстояния. Стандартизированные кабели постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T Phoenix Contact позволяют заряжать электромобиль в кратчайшие сроки. Встроенные датчики обеспечивают точный контроль температуры и гарантируют безопасный процесс зарядки.

Преимущества для вас

  • Полный ассортимент изделий для комбинированных систем зарядки CCS тип 1, CCS тип 2 и GB/T
  • Эффективная передача мощности и долговременная стабильность благодаря силовым и сигнальным контактам с серебряным напылением
  • Встроенные датчики для контроля температуры силовых контактов
  • Удобное использование благодаря эргономичной ручке и дополнительным прорезиненным компонентам
  • Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001

Быстрая зарядка постоянным током в режиме 4

Режим зарядки 4  

Режим зарядки 4

При быстрой зарядке постоянным током обычно используются высокие зарядные мощности. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Зарядные кабели постоянного тока для режима зарядки 4 состоят из зарядного штекера и конца без разъема. Они подключаются напрямую к зарядной станции, оснащенной преобразователем переменного тока в постоянный.

Зарядный кабель постоянного тока для Северной Америки

Зарядный штекер электромобиля CCS типа 1 для североамериканского рынка  

Охлаждаемый зарядный кабель DC CCS типа 1

Зарядные кабели CCS типа 1 были разработаны для быстрой зарядки постоянным током в соответствии с SAE J1772 и МЭК 62196-3 для североамериканского рынка. Зарядный штекер и кабель AWG имеют сертификат UL.

Встроенные блокировочные рычаги надежно предотвращают извлечение зарядного штекера в процессе зарядки.

  • Без охлаждения
    • 80 А / 1000 В DC (AWG)
    • 170 А / 1000 В DC (AWG)
    • 200 А / 1000 В DC (AWG)
  • Охлаждаемые – High Power Charging:
    • 400 A / 1000 В DC (метрическая)
    • 500 A / 1000 В DC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока для Европы

Зарядный штекер электромобиля CCS типа 2 для европейского рынка  

Охлаждаемый зарядный кабель DC CCS типа 2

В 2013 году европейской комиссией была обозначена важная веха для технологий быстрой зарядки в Европе: тип 2 был определен в качестве стандарта для Европы.

Зарядный кабель постоянного тока CCS типа 2 блокируется в процессе зарядки электромеханическим блокиратором, интегрированным во входной разъем электромобиля. Зарядные кабели соответствуют стандарту
МЭК 62196-3 и сертифицированы VDE.

  • Без охлаждения:
    • 80 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 150 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 200 А / 1000 В DC (метрическая)
  • Охлаждаемые – High Power Charging:
    • 400 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 500 А / 1000 В DC (метрическая)

Зарядный кабель постоянного тока для Китая

Зарядный штекер постоянного тока для электромобилей по стандарту GB/T для китайского рынка  

Зарядный кабель DC согласно стандарту GB/T

Для быстрой зарядки в китайской инфраструктуре применяются зарядные кабели постоянного тока в соответствии с GB/T 20234.3-2015.

Зарядные штекеры электромобиля включают в себя единственный в своем роде фиксатор, разработанный Phoenix Contact. Данный управляемый зарядной станцией фиксатор предотвращает нажатие рычага на автомобильном зарядном штекере в процессе зарядки. Поэтому извлечение зарядного штекера в процессе зарядки невозможно.

  • Без охлаждения:
    • 80 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 125 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 180 А / 1000 В DC (метрическая)
    • 250 А / 1000 В DC (метрическая)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Дополнительные сведения

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close