Электромобильный зарядный штекер для подключения к быстрозарядным колонкам.
Зарядка постоянным током оптимальна для кратковременных зарядных пауз при езде на большие расстояния. Стандартизированные кабели постоянного тока типа 1, типа 2 и стандарта GB/T Phoenix Contact позволяют заряжать электромобиль в кратчайшие сроки. Встроенные датчики обеспечивают точный контроль температуры и гарантируют безопасный процесс зарядки.
При быстрой зарядке постоянным током обычно используются высокие зарядные мощности. Процесс зарядки завершается в течение короткого времени. Зарядные кабели постоянного тока для режима зарядки 4 состоят из зарядного штекера и конца без разъема. Они подключаются напрямую к зарядной станции, оснащенной преобразователем переменного тока в постоянный.
Зарядные кабели CCS типа 1 были разработаны для быстрой зарядки постоянным током в соответствии с SAE J1772 и МЭК 62196-3 для североамериканского рынка. Зарядный штекер ТС CCS типа 1 и кабель AWG имеют сертификат UL. Запорный рычаг предотвращает извлечение зарядного штекера под нагрузкой.
В 2013 году европейской комиссией была обозначена важная веха для технологий быстрой зарядки в Европе — тип 2 был определен в качестве стандарта для Европы. При данной форме штекера наряду с зарядкой переменным током реализуется быстрая зарядка постоянным током с помощью комбинированной системы зарядки CCS. Зарядный кабель постоянного тока блокируется в процессе зарядки электромеханическим блокиратором, интегрированным во входной разъем электромобиля. Зарядные кабели соответствуют стандарту МЭК 62196-3 и сертифицированы VDE.
Для быстрой зарядки в китайской инфраструктуре применяются зарядные кабели постоянного тока в соответствии с GB/T 20234.3-2015. Зарядные штекеры электромобиля включают в себя единственный в своем роде фиксатор, разработанный Phoenix Contact. Данный управляемый зарядной станцией фиксатор предотвращает нажатие рычага на автомобильном зарядном штекере в процессе зарядки. Поэтому извлечение зарядного штекера автомобиля в процессе зарядки невозможно.
This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.
Close
"$pageName" в