DC-USV с технологией IQ Technology

DC-USV с технологией IQ Technology

Более продолжительный срок службы

Интеллектуальная технология IQ контролирует и оптимизирует параметры энергоаккумулятора ИБП.

Вернуться к ИБП для приложений постоянного тока

Категории

  • Список принадлежностей
    Принадлежности

    Для QUINT UPS в наличии бесплатное ПО для конфигурации, различные кабели для передачи данных и монтажные наборы для энергоаккумулятора.

  • Список продукции QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, источники бесперебойного питания для цепей постоянного тока обеспечивают максимальную степень готовности оборудования.

Искать в DC-USV с технологией IQ

Показать все продукты в этой категории

Интеллектуальный ИБП обеспечивает максимальную степень готовности оборудования. Ведь IQ Technology думает вместе с вами и своевременно передает вам необходимые сигналы. Информация о рабочем состоянии установки доступна в любое время и в любом месте благодаря наличию встроенных интерфейсов.

Преимущества для вас

  • Полное использование энергии: процессы и системы обеспечиваются питанием в течение максимально возможного срока.
  • Заблаговременное предупреждение об отказе, поскольку ИБП известен предположительный ресурс энергоаккумулятора.
  • Текущее состояние: ИБП предоставляет данные о текущей мощности энергоаккумулятора.
  • Автоматическое распознавание емкости аккумулятора и его типа (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Оптимальная интеграция в систему благодаря возможности подключения ИБП к контроллерам вышестоящего уровня.

Интеллектуальный ИБП QUINT DC-USV с IQ Technology

DC-USV с технологией IQ Technology  

Интеллектуальное управление с IQ Technology

С технологией IQ Technology ваша система электропитания становится интеллектуальной. Источник бесперебойного питания контролирует и оптимизирует работу аккумулятора. Оптимальное использование времени автономной работы. Работайте без перерывов с интеллектуальным ИБП, обеспечивающим постоянную подачу энергии.

  • Вы знаете состояние заряда и оставшееся время работы энергоаккумулятора.
  • Вы заранее получаете предупреждение об скорых отказах и имеете достаточно времени для их предотвращения.
  • Вы максимально продлеваете срок службы энергоаккумулятора.
  • Вы передаете всю необходимую информацию на ваш компьютер и вышестоящие контроллеры.

Коммуникационные ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet

ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet  

ИБП QUINT DC-USV для Industrial Ethernet

ИБП QUINT DC-USV, рассчитанные на интеграцию во все основные типы промышленных сетей, — готовое решение для Industrie 4.0. Встроенные интерфейсы обеспечивают контроль, ввод параметров и перевод установки в безопасное состояние в любое время и из любого места.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS для цепей постоянного тока

QUINT DC-UPS  

Интеллектуальные QUINT DC-USV

Модули ИБП на 24 В DC с выходным током от 5 до 40 А позволяют создавать индивидуальные комбинации из источника питания, модуля ИБП и энергоаккумулятора.

  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора при помощи технологии IQ Technology.
  • Контроль и ввод параметров установки в любом месте при помощи встроенных интерфейсов.
  • Колоссальный резерв мощности в режиме работы от сети и аккумулятора при помощи технологии SFB Technology и динамического и статического резерва.
  • Мощный зарядник аккумулятора с функцией оптимизации нагрузки: максимальная готовность оборудования благодаря быстрой зарядке и поддержке питания нагрузки.

Подбор правильного энергоаккумулятора

Энергоаккумуляторы  

Подходящие энергоаккумуляторы для ваших ИБП

Для ИБП QUINT DC-USV подберите подходящий аккумулятор с учетом требований вашего применения:

  • литиевый: 120 Вт·ч, 924 Вт·ч
  • VRLA-WTR: 13 А·ч, 26 А·ч
  • VRLA: 1,3 А·ч; 3,4 А·ч; 7,2 А·ч; 12 А·ч; 38 А·ч

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

Услуги

Простое объяснение

Новые ИБП QUINT DC информируют вас об установке.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close