Преобразователи постоянного тока

Преобразователи постоянного тока

Регулируемое постоянное напряжение

Избегайте помех потребителя: преобразователь постоянного тока вырабатывает регулируемое постоянное напряжение.

Вернуться к Блоки питания и ИБП

Категории

  • Список продукции QUINT POWER
    QUINT POWER

    Преобразователь постоянного тока QUINT обеспечивает надежное и быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей – благодаря технологии SFB.

  • Список продукции QUINT POWER для экстремальных условий
    QUINT POWER для экстремальных условий

    Преобразователи постоянного тока QUINT DC с защитным лаковым покрытием для экстремальных условий окружающей среды, например, 100-процентной влажности воздуха.

  • Список изделий MINI POWER
    MINI POWER

    Преобразователи постоянного тока MINI обеспечивают возможность их применения на различных уровнях напряжения.

  • Список изделий UNO POWER
    UNO POWER

    Преобразователь постоянного тока UNO POWER обеспечивают питанием электрошкафы непосредственно от ФГ-установки.

  • Список изделий: принадлежности
    Принадлежности

    Клемма питания переменным током обеспечивает подачу выпрямленного и фильтрованного напряжения на преобразователь постоянного тока MINI DC/DC.

  • Список изделий TRIO POWER
    Преобразователь постоянного тока TRIO POWER на 1500 В

    Преобразователь постоянного тока серии TRIO на 1500 В оптимально подходит для систем в области солнечной энергетики или технологий привода.

Искать в Преобразователи постоянного тока

Показать все продукты в этой категории

Преобразователи постоянного тока обеспечивают регулируемое постоянное напряжение. Их применение позволит вам исключить помехи в вашей системе. Они восстанавливают подачу напряжения, обеспечивая питание нагрузки регулируемым постоянным напряжением даже при большой длине линий. С помощью преобразователей постоянного тока вы можете изменять уровень напряжения или формировать независимые системы питания посредством гальванической изоляции.

Преимущества для вас

  • Самая сильная сторона выхода: простота расширения оборудования, надежный пуск тяжелых нагрузок и быстрое срабатывание линейных защитных автоматов (SFB Technology)
  • Разнообразная сигнализация: система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
  • Свободный выбор типа соединения: зажим push-in или винтовой зажим
  • Допуск Ex и IECEx обеспечивает возможность их применения во взрывоопасных областях
  • Преобразователи постоянного тока QUINT являются частью системы COMPLETE line

Преобразователи постоянного тока QUINT с максимальными функциональными возможностями

Преобразователи постоянного тока QUINT с винтовыми зажимами и зажимами push-in  

Преобразователи постоянного тока QUINT с винтовыми зажимами и зажимами push-in

Благодаря широчайшему функционалу и применению ведущих технологий преобразователи постоянного тока QUINT делают оборудование значительно безопаснее и надежнее. За счет технологии SFB Technology, режима статического усиления (125 %) и превентивного контроля функционирования они обеспечивают максимальный уровень готовности оборудования.

Впервые в преобразователях постоянного тока также предложены режим динамического усиления (200 % на 5 с), выбор между винтовыми зажимами и системой push-in, а также допуск IECEx. Последний позволяет использовать устройство во взрывоопасных зонах. Кроме того, решение позволяет индивидуально настраивать пороговые значения сигнализации и характеристики.

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT  

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока QUINT

Преобразователи постоянного тока QUINT подходят для нагрузок с токами до 20 A. Широкий диапазон входного напряжения позволяет работать со всеми стандартными входными и выходными напряжениями в классах мощности до 480 Вт. Устройства преобразуют номинальное входное напряжение 12 В, 24 В или 48 В DC в выходное напряжение от 5 до 56 В DC.

Кроме того, преобразователи постоянного тока QUINT с широкодиапазонным входом идеально подходят для применения в железнодорожной или энергетической отраслях. Они работают с входным напряжением 42–96 В DC или 67–154 В DC.

Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием

Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием  

Преобразователь постоянного тока QUINT с защитным покрытием

Преобразователи постоянного тока QUINT с защитным покрытием выдерживают экстремальные нагрузки и подходят для эксплуатации в сложных условиях. Защитное покрытие преобразователей обеспечивает защиту от воздействия пыли, коррозионных газов и 100 % влажности воздуха, а также предотвращает отказы вследствие утечки тока в связи с коррозией и электрохимической миграцией.

Преобразователи постоянного тока TRIO на 1500 В

Преобразователи постоянного тока TRIO для децентрализованного электропитания  

Преобразователи постоянного тока TRIO для децентрализованного электропитания

Преобразователь постоянного тока серии TRIO на 1500 В обеспечит прямое электропитание вашего оборудования от периферии с высоким уровнем надежности даже без централизованной сети. Он оптимально подходит для систем в области солнечной энергетики или технологий привода.

В фотогальванических установках преобразователь постоянного тока TRIO обеспечивает возможность запуска центрального инвертора без питающей сети.

В области технологий привода устройство генерирует в машине напряжение 24 В для питания системы управления. 

Преобразователь постоянного тока UNO POWER для ФГ-установок

Подача питания непосредственно из фотогальванического модуля  

Преобразователь постоянного тока UNO для питания соединительной коробки генератора из фотогальванического модуля

Преобразователи постоянного тока серии UNO POWER обеспечивают питание электрошкафа непосредственно от фотогальванической установки. Прямое подключение к строковым напряжениям до 1000 В DC позволяет реализовать, например, прямое питание соединительной коробки генератора от фотогальванического модуля. Таким образом можно сэкономить средства на монтаж и повысить эффективность системы.

Преобразование напряжения при помощи MINI POWER

MINI POWER для напряжения от 10 до 75 В DC  

Уровни напряжения преобразователей постоянного тока MINI

Преобразователи постоянного тока серии MINI POWER подходят для систем малой мощности. В ассортименте преобразователи для входных напряжений от 10 до 75 В DC. При этом они поставляют ток от 0,7 до 2 A. Светодиод и активный коммутационный выход служат для контроля выходного напряжения. Преобразователи постоянного тока MINI лучше всего подходят для контрольно-измерительных и регулирующих систем.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП