Индивидуальные источники питания

Инновационные разработки

Инновационные разработки

Промышленные блоки питания, связь, технология зарядки и многое другое.

Мы предлагаем компетентные решения из одних рук. Дополнительно к стандартному ассортименту мы поставляем для вашего проекта разработанные индивидуально блоки питания для промышленных устройств управления, банкоматов, медицинской и телекоммуникационной техники и многого другого.

Преимущества для вас

  • Многолетний опыт в разработке блоков питания на заказ для самых различных приложений
  • Компетентное управление проектом от запуска разработки до готовности к серийному производству
  • Оптимизированное по затратам серийное производство в Европе или Азии

Области применения в промышленности

Области применения в промышленности  

Блок питания для общих промышленных приложений и промышленных роботов

В таких промышленных сегментах как машиностроение и автоматизация наши надежные инновационные блоки питания обеспечивают бесперебойную работу. Приложениями, к примеру, являются промышленные роботы, профессиональный электроинструмент, а также зарядные устройства для аварийного освещения и бортовых аккумуляторов.

Пример: блок питания для робота со встроенным ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Вход: 85 В перем. тока до 264 В перем. тока
  • Выход: 27,1 В пост. тока/30 A, 48 В пост. тока/18 A, 5 В пост. тока/20 A, 3,3 В пост. тока/15 A, 12 В пост. тока/16 A, -12 В пост. тока/0,2 A, 5 В пост. тока/2 A
  • Температура: от -5 °C до +60 °C
  • Размеры: 360 × 150 × 110 мм

Возобновляемые источники энергии

Возобновляемые источники энергии  

Блок питания для регулирования угла наклона лопастей в ветросиловых установках и измерительных преобразователях частоты

Используйте возможности индивидуальных решений и для блоков питания в системах топливных элементов, для управления и регулирования углов наклона лопастей в ветросиловых установках или для измерительных преобразователей частоты.

Пример: зарядное устройство для изменения угла наклона лопастей в ветряной турбине, PSU-1AC/280DC/2:

  • Вход: 184 В перем. тока до 299 В перем. тока
  • Выход: 288 В пост. тока/2,0 А
  • Статус через шину CAN-BUS
  • Температура: от -25 °C до +65 °C
  • Размеры: 250 × 145 × 100 мм

 

Коммуникационные технологии

Коммуникационные технологии  

Блок питания для телефонных коммутаторных установок, беспроводных широкополосных радиосетей и оптических сетей

Коммуникационное оборудование как основная составная часть инфраструктуры требует экстремально высокого срока службы и большой безаварийности. Наши блоки питания для телефонных и информационных установок, беспроводных широкополосных радиосетей и Microwave Packet Radio (MPR) соответствуют данным высоким требованиям.

Пример: блок питания для оптических сетей, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Вход I: от 90 В перем. тока до 264 В перем. тока,  вход II: от 36 В пост. тока до 72 В пост. тока
  • Выход: 12,2 В пост. тока/50 А
  • Температура: от 0 °C до +55 °C
  • Размеры: 218 × 40 × 196 мм

Медицинская промышленность

Медицинская промышленность  

Блоки питания для медицинского оборудования, например, для рентгеновских аппаратов или анализаторов

В ассортимент наших решений входят блоки питания для различных областей применения в медицинской технике, например, для рентгеновских аппаратов или анализаторов.

Пример: блок питания для рентгеновских детекторов в различных приложениях, PSU-1AC/215:

  • Вход: от 85 В перем. тока до 264 В перем. тока
  • Выход: +5,4 В пост. тока/от 0 до 5 A, +12,5 В пост. тока/от 0 до 10 A, -12,5 В пост. тока/от 0 до 5 A, 5 В пост. тока/2 A
  • Класс защиты: IP 67
  • Температура: от 0 °C до +70 °C
  • Размеры: 230 × 125 × 83 мм

Запрос индивидуального решения

У вас есть вопросы? Не мешкайте, обращайтесь к нам! Мы незамедлительно свяжемся с вами и обсудим детали.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Конфигуратор

Конфигурируйте изделия и решения для Вашего индивидуального применения.

Источники питания и ИБП

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close