Разъемы для печатных плат на заказ

Конфигуратор разъемов для печатных плат

Быстрый путь к индивидуальному решению

Сконфигурируйте индивидуальное изделие за несколько шагов.

В дополнение к нашему стандартному ассортименту мы предлагаем вам большое разнообразие индивидуальных решений. Возможно практически все: начиная со стандартных вариантов цветов и различной маркировки и кодировки и заканчивая полностью новыми разработками.

Преимущества для вас

  • Индивидуальные решения для подсоединения печатных плат
  • Расширенный стандартный ассортимент для еще большей гибкости
  • Точное соблюдение сроков поставки благодаря современным процессам производства, производственным цехам по всему миру и локальным складам
  • Конфигуратор, предусматривающий неисчислимое количество возможных комбинаций, кроме того – немедленная доступность свыше 6 000 позиций из 150 семейств изделий

Конфигуратор клемм для печатного монтажа, штекерных разъемов и разъемов на плату

Интуитивно понятное конфигурирование в режиме онлайн: наш современный онлайн-конфигуратор поддержит вас на пути к индивидуальному решению. С помощью простых меню с фильтрами, двух- и трехмерных изображений изделий, а также интуитивно понятных интерфейсов сконфигурируйте индивидуальное изделие всего за несколько шагов.

Варианты цветов

Цветовые варианты клемм и разъемов для печатных плат  

Варианты цветов

Компания Phoenix Contact предлагает клеммы и разъемы для печатных плат, а также разъемы на плату следующих цветов по стандартным условиям:

  • зеленый (аналогично RAL 6021)
  • черный (аналогично RAL 9005), светло-серый (аналогично RAL 7035)
  • серый (аналогично RAL 7042) — только для штекерных соединителей
  • синий (аналогично RAL 5015) — только для клемм на печатные платы
  • Другие цвета по запросу
     

Маркировка

Индивидуальная маркировка клемм и штекерных соединителей для печатной платы  

Индивидуальная маркировка

В дополнение к индивидуальным обозначениям соединительных компонентов Phoenix Contact предлагает клеммы и разъемы для печатных плат и разъемы на плату с нанесенными надписями. На черный фон наносится маркировка белого цвета, на все остальные цвета — черного.

  • Индивидуальная маркировка каждого полюса (два алфавитно-цифровых или один служебный знак)
  • Стандартизированные методы нанесения маркировки
  • Установленный размер шрифта для каждого семейства изделий
  • Различные направления маркировки
  • Комплексная маркировка по запросу

Кодирование

Кодированные штекеры и разъемы на плату для дополнительной безопасности  

Кодировка для дополнительной безопасности

Во избежание неправильного присоединения Phoenix Contact предлагает кодировку штекеров и разъемов на плату. Кодировка производится либо путем добавления кодировочного профиля, скобы или штифта либо путем удаления кодировочного выступа.

  • Индивидуальная кодировка каждого полюса
  • Различные решения кодировки для всех семейств изделий
  • Для вертикальных гнезд возможна также кодировка к печатной плате

Направить запрос по специальным решениям

Вам необходимо решение, не включенное в конфигуратор? В соответствии с запросом мы подберем вариант, близкий к серийному изделию, или разработаем новое изделие с учетом ваших требований. Вы поможете нам найти подходящее для вас решение, если укажите несколько параметров:

  • Комплексная маркировка изделий
  • Индивидуальные элементы, такие как винты или паечные штифты
  • Специальная расцветка для основных артикулов и принадлежностей
  • Другие виды упаковки, кроме как в лентах