Дополнительные трансформаторы тока

Дополнительные трансформаторы тока

Быстрая установка в узком пространстве

Трансформатор тока PACT RCP удобно устанавливается даже в узких местах, где сложно установить шинный трансформатор.

Вернуться к Устройства измерения тока и напряжения

Категории

Искать в Дополнительные трансформаторы тока

Показать все продукты в этой категории

Универсальные системы позволяют измерять переменный ток до 4000 A. Воспользуйтесь удобством быстрого монтажа без необходимости демонтировать компоненты установки.

Преимущества для Вас

  • Высокая степень готовности оборудования благодаря простому монтажу без необходимости демонтажа компонентов установки
  • Преобразование переменного тока до 4000 A при помощи всего одной системы измерения
  • Компактность и удобство: размеры и масса пояса не зависят от силы тока
  • Надежность установки и эксплуатации: отсутствие опасных открытых источников напряжения
  • Точное измерение высших гармоник и переходных процессов в большом диапазоне частоты от 10 до 5000 Гц
  • Надежное крепление пояса Роговского на сборных шинах и круглых проводах, а также высокая точность измерения благодаря профессиональному крепежному приспособлению

Простой и надежный монтаж

Простой и быстрый монтаж  

Быстрый и простой монтаж

Простой монтаж в узком пространстве

Удобный пояс Роговского необходимо просто обвести вокруг сборных шин и круглого провода. 

 

Преимущество в вопросах безопасности

Принцип Роговского позволяет исключить появление опасных открытых источников напряжения, как в случае использования шинного трансформатора.

Обзор особенностей

1. Измерительная система для любой силы тока

Возможность измерения переменного тока 4000 A при помощи всего одного типа пояса. Оптимальную длину пояса Роговского можно выбрать из трех вариантов под размеры сборных шин и круглых проводов. В отличие от шинного трансформатора размер и масса не меняются.

2. Восемь диапазонов измерения тока

Последовательно включенный измерительный преобразователь вырабатывает те же типичные вторичные токи, что и стандартный трансформатор тока. При помощи DIP-переключателей выбирается один из восьми диапазонов измерения. Для оптимальной точности измерения разница в длине пояса компенсируется при помощи потенциометра.

3. Измерение верхних гармоник и переходных процессов

Дополнительные трансформаторы тока PACT RCP используются в большом диапазоне частоты от 10 до 5000 Гц. Они точно измеряют верхние гармоники и переходные процессы.

4. Надежное крепление
Опциональный крепеж обеспечивает надежное крепление и оптимальное направление пояса даже на сильно разогретых сборных шинах. Если расстояние между шинами слишком мало, то пояс можно повернуть по диагонали, чтобы избежать соприкосновения с шинами.

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11B
03228, Vilnius
+370 5 2106321

Услуги


Быстрая установка в узком пространстве

Дополнительные трансформаторы тока PACT RCP.

This website uses cookies, by continuing to browse, you agree to our cookie policy. Read our privacy policy for more information.

Close