Вставной трансформатор тока

Невероятная преобразовательная способность

Невероятная преобразовательная способность

Чтобы удовлетворить разные требования к измерению тока, преобразователи тока PACT предлагаются с различными коэффициентами трансформации, разных классов точности и номинальной мощности.

Вернуться к Устройства измерения тока и напряжения

Категории

Искать в Вставной трансформатор тока

Показать все продукты в этой категории

Трансформаторы тока PACT представлены в полном ассортименте для преобразования переменных токов до 4000 A во вторичные токи величиной 1 A и 5 A. В общей сложности предлагается примерно 3000 вариантов трансформаторов тока под кабель или втулку, шинных и катушечных трансформаторов.

Преимущества для Вас

  • Экономия места и времени – монтаж трансформатора при помощи механизма быстрого подключения без использования дополнительного инструмента
  • Вариативный монтаж благодаря гибким возможностям использования креплений
  • При монтаже требуется мало места благодаря компактной конструкции и ширине корпуса 30 мм
  • Плюсом является Ваша безопасность – надежное разделение согасно EN 50178 до 1000 В
  • Надежное измерение пиков нагрузки при помощи нормированного тока длительного нагрева, равного 120 процентам номинального тока первичной цепи.
  • Надежная разводка благодаря профессиональной технологии подсоединения

Крепление трансформатора тока с механизмом для быстрого подключения экономят место и время

Крепление со специальным механизмом, который позволяет быстро и надежно установить и подключить трансформаторы тока PACT на токоведущую шину.

Трансформатор можно вручную установить даже в тех местах, куда не сможет достать отвертка.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321

Услуги


Энергоизмерительные устройства EMpro

Самый короткий путь к измерению энергетических показателей.