Назад к обзору

Измерительные преобразователи перем. тока до 12 A – Подробно о преимуществах

Надежная защита от помех за счет развязки 3 цепей

Преобразователь тока с развязкой 3 цепей  

Высокая безопасность эксплуатации за счет использования гальванической развязки 3 цепей

Измерительные преобразователи переменного тока оснащены надежной развязкой 3 цепей. При этом вход, выход и цепь питания гальванически развязаны. Это повышает надежность работы оборудования в условиях помех.

Использование в любой части мира за счет широкого диапазона напряжения питания

Измерительные преобразователи тока варианта UP могут использоваться в любой части мира благодаря интегрированному широкому диапазону напряжения питания – а именно при напряжении от 19,2 до 253 В.

Гибкие возможности питания за счет шунтирования напряжения

Измерительный преобразователь тока с шунтированием напряжения  

Модульное шунтирование напряжения при помощи соединителя для несущей рейки

Подайте напряжение на прибор непосредственно через соединительные клеммы или установите модульную перемычку от источника питания 24 В с соединителем для несущей рейки. Таким образом экономится время и затраты на разводку.

Удобный процесс конфигурирования и быстрая диагностика

DIP-переключатели на измерительном преобразователе тока  

Простота настройки и наглядная диагностика посредством DIP-переключателей и статусных индикаторов

Диапазон измерения и сигнальный выход настраивается в измерительных преобразователях простым способом при помощи DIP-переключателей, расположенных непосредственно на лицевой панели прибора.

Статусные индикаторы на лицевой панели прибора быстро и четко информируют о рабочем состоянии преобразователя.

Многоцелевое использование благодаря допускам ATEX

Взрывоопасная зона  

MACX MCR-SL-CAC-... на применение во взрывоопасной зоне 2

Измеряйте токи даже во взрывоопасных зонах. Наши измерительные преобразователи тока имеют допуск на использование во взрывоопасной зоне 2 в соответствии с действующими стандартами ATEX.


Назад к обзору
Дополнительные сведения